Lille spejl i ørkenen der
"Lille spejl på væggen der" er navnet på et velkendt tysk eventyr. "Hvem er skønnest i landet her?", men bliver ikke besvaret af spejlene i den spanske ørken. Ved hjælp af flere tusinde spejle udnyttes solen kraft til vedvarende energi. HARTING understøtter solenergitårne med robuste, pålidelige Han- og PushPull-konnektorer til forsyning af strøm og data.
Solvarmeværker, som det i den spanske Sierra Nevada, bruger tusindvis af individuelle spejle til at fokusere sollyset på et enkelt punkt i et tårn. Mange af os har prøvet dette som barn med et forstørrelsesglas. Ved at fokusere solens lysstråler fra et stort område på et lille brændpunkt er det ret nemt at generere meget høje temperaturer. Denne samme effekt anvendes i de såkaldte solenergitårne. Her indfanges sollyset på op til 100 hektar spejlede overflader. Spejlene justeres derefter intelligent til at fokusere på et enkelt punkt øverst i et tårn. Der er en beholder på toppen (kaldet en absorber), som er fyldt med vand, olie eller flydende nitrat. Væsken opvarmes til over 1000 grader celsius. Dette løber derefter ind i en varmeveksler, hvor den varme væske genererer vanddamp. Ligesom i konventionelle kraftværker anvendes vanddampen til at drive konventionelle dampturbiner, som igen genererer elektricitet.
Konstant energiproduktion
Dette varmekredsløb suppleres med en termisk opbevaring om natten eller perioder med svagt sollys. Det termiske lager oplades i løbet af dagen, samtidig med at systemet genererer elektricitet. Systemet sikrer derved kontinuerlig, uafbrudt energiproduktion. Varmeopbevaringsmekanismen består af to separate tanke, der indeholder flydende salt af 60 % natriumnitrat og 40 % kaliumnitrat. For at oplade tanken pumpes saltet fra køleren på de to tanke gennem en varmeveksler ind i den varmere tank. Dette sparer varmeenergi i flere timer og kan ideelt set levere varmeenergi hele natten til generering af elektricitet. For at sikre optimal systemeffektivitet skal alle spejle altid fokusere præcist på tårnets brændpunkt. Spejlkomponenterne, kaldet heliostater, er udstyret med positioneringsdrev, der sporer spejlene. Disse justerer spejlene kontinuerligt i forhold til solens position, så de er fokuseret på tårnets top. Hver heliostat kræver en fordelingskasse til forsyning af strøm og data for at udføre sin opgave. HARTINGs robuste og pålidelige konnektorer anvendes til strøm- og datakabler, så reparation og konvertering kan udføres hurtigt og billigt. Hvis en fordelerkasse skal udskiftes, kan konnektorene blot frakobles, boksen udskiftes, og konnektorene tilsluttes igen på få sekunder. Dette minimerer nedetiderne på spejlene.
De bedste betingelser for denne type kraftværk findes i de solrige, lavt nedbørsprægede dele af verden. Tørre ørkenområder med lang og intens solskin er at foretrække. Den spanske Sierra Nevada er et ideelt sted, men også et sted, hvor barske miljøforhold hersker. Konnektorenes plast- eller metalhuse og deres tætningsmaterialer er designet, så de er modstandsdygtige over for støv, ozon og UV-stråling. Som ved enhver udendørs anvendelse skal konnektorene også let kunne modstå store temperatursvingninger. Fordelingskasserne er hermetisk forseglet og beskyttet mod fugt. De har kun én membran til at udligne trykket under svingende omgivende temperaturer. Operatørerne af dette anlæg er afhængige af HARTING-konnektorer for at sikre denne husforsegling og for sikkert at levere strøm og data. Vores Han-serie bruges til at levere strømmen. Dataene til de korrekte spejljusteringer kan overføres via Ethernet-netværk med elektriske RJ45 PushPull-konnektorer eller tilsluttes via PushPull LC optiske duplex-konnektorer.
Hvis der er funktionsfejl i en fordelingskasse, er problemet, at datalinjerne er serieforbundne, og i værste fald kan de øvrige heliostater ikke længere forsynes korrekt med deres kritiske justeringsdata. Derfor forbindes kablerne ved hjælp af en daisy chain-topologi. Dette gør det muligt for servicepersonalet at forbinde input- og output-konnektorer med hinanden under servicearbejdet, hvorved der bygges bro over den defekte station uden at påvirke de andre stationer.
Ved hjælp af HARTINGs robuste og pålidelige konnektorer sammen med meget modstandsdygtige kabler fra en partnerproducent, får operatørerne af dette solvarmeanlæg deres komplette kabelførings- og konnektor løsning fra en enkelt kilde. Dette sikrer en glat, velkoordineret løsning med optimal ydeevne og bidrager til solenergitårnets økologiske og økonomiske succes.