Tükörrengeteg a sivatagban
– Tükröm, tükröm – hangzik el a jól ismert mesében. „Ki a legtisztességesebb?”Erre azonban nem kapunk választ a spanyol sivatagban található tükröktől. Ott néhány ezer tükör segítségével megújuló energiává alakítják a napenergiát. A HARTING energia- és adattovábbításra tervezett, robosztus és megbízható Han és PushPull csatlakozókkal segíti a napelemes toronyerőműveket.
A napelemes erőművek a spanyol Sierra Nevadában találhatóhoz hasonlóan több ezer tükröt használnak arra, hogy a napsugarakat a torony egy pontjára fókuszálják. Gyerekként sokan kipróbáltuk ezt egy nagyítóval. Ha a napsugarakat egy nagy területről egyetlen kis pontba fókuszáljuk, rendkívül könnyen hozhatunk létre magas hőmérsékletet. Ugyanezt a hatást alkalmazzák az úgynevezett napelemes tornyokban. Ebben az esetben a napfényt 100 hektárnyi tükrös felület fogja fel. A tükrök intelligens beállításával a torony tetején egy pontra fókuszálnak. A tetőn egy vízzel, olajjal vagy folyékony nitráttal töltött tartály (úgynevezett abszorber) található. A fókuszált napfény a folyadékot 1000 Celsius fok fölé melegíti. Ez a hőcserélőbe kerül, ahol a forró folyadék vízgőzt termel. A hagyományos erőművekhez hasonlóan vízgőzzel hajtják meg az elektromos áramot termelő gőzturbinákat.
Folyamatos energia-előállítás
Éjszakára, illetve a gyenge napsütéses időszakokra ezt a fűtőkört egészíti ki egy hőtároló. A hőtárolót nap közben, az áramtermeléssel egy időben tölti fel a rendszer. Így biztosítható a folyamatos, megszakítás nélküli áramtermelés. A hőtároló szerkezet két különálló tartályból áll, amelyek 60%-os nátriumnitrát és 40%-os káliumnitrát folyékony sóoldatot tartalmaznak. A tartály feltöltéséhez a rendszer a sót a hidegebb tartályból a hőcserélőn átszivattyúzva juttatja a melegebbe. Ez több órán keresztül megtartja a hőt, és egész éjszaka biztosítani tudja a hőenergiát az áramtermeléshez. A rendszer optimális hatékonyságának eléréséhez az összes tükröt folyamatosan és pontosan a torony fókuszpontjára kell állítani. A heliosztátnak nevezett tükörelemek pozicionáló hajtóművekkel rendelkeznek, amelyek nyomon követik a tükröket. Ezek a tükröket folyamatosan a nap helyzetéhez állítják, és ezzel biztosítják, hogy a torony tetejére fókuszáljanak. Minden heliosztát beavatkozó elosztódobozt igényel a tápellátáshoz, és adatokat a feladata teljesítéséhez. A HARTING robosztus és megbízható csatlakozóit használják a táp- és adatkábelekhez, így a javítás és az átalakítás gyorsan és olcsón végezhető. Ha egy elosztódobozt ki kell cserélni, a csatlakozók könnyedén leválaszthatók, a doboz kicserélhető, majd a csatlakozók pillanatok alatt csatlakoztathatók. Ez pedig csökkenti a tükrök állásidejét.
Az ilyen típusú erőművek számára a legjobb feltételek a Föld napos, szinte csapadékmentes területein találhatók. A hosszú ideig és erősen napsütötte, száraz sivatagi területek a legmegfelelőbbek. A spanyol Sierra Nevada ideális terület, de ugyanakkor itt a környezeti feltételek is zordak. A műanyag és fém csatlakozóházakat és azok szigeteléseit úgy tervezték, hogy ellenálljanak a pornak, az ózonnak és az UV-sugárzásnak. Mint bármelyik szabadtéri alkalmazás esetén, a csatlakozóknak könnyedén ellent kell állni a jelentős hőmérséklet-ingadozásoknak is. A beavatkozó elosztódobozok hermetikusan tömítettek és védettek a nedvességgel szemben. Mindössze egyetlen membránnal rendelkeznek, amelyik a környezeti hőmérséklet változása során kiegyenlíti a nyomást. A létesítmény üzemeltetői a HARTING csatlakozókra támaszkodnak, hogy azok biztosítják a házak szigetelését, és biztonságosan továbbítják a tápellátást és az adatokat. A Han-sorozatunkat használják tápellátásra. A tükrök megfelelő beállításához szükséges adatok továbbíthatók az elektromos RJ45 PushPull csatlakozókkal vagy a PushPull LC optikai duplex csatlakozókkal Ethernet hálózatokon.
Ha egy beavatkozó elosztódoboz meghibásodik, az a probléma, hogy az adatkábelek sorba vannak kötve, és a legrosszabb esetben a többi heliosztát többé nem kapja meg az elengedhetetlen beállítási adatokat. Emiatt a kábeleket láncszerű topológiával csatlakoztatják. Ennek köszönhetően a szerelő személyzet a javítás során egymáshoz csatlakoztathatja a be- és kimeneti csatlakozókat, és ezzel áthidalhatják a hibás állomást a többi működésének befolyásolása nélkül.
A HARTING robosztus és megbízható csatlakozóinak, valamint a partner gyártó rendkívül ellenálló kábeleinek együttes használatával a napenergiás hőerőmű kezelői egyetlen forrásból szerezhetik be a teljes kábelezési és csatlakozási megoldást. Mindez tökéletes, jól koordinált és optimális teljesítményű megoldást garantál, és hozzájárul a napelemes tornyerőmű ökológiai és gazdasági sikeréhez.