Ветроэнергетика: надежная передача сигналов благодаря модулю защиты от перенапряжения
Из-за высоты и зачастую расположения на открытом пространстве на холмах и гребнях гор ветряные турбины являются частой мишенью для ударов молний. Удар проходит через всю систему и воздействует на компоненты и электрические системы. Однако не только прямые попадания молний в турбину, но и удары в непосредственной близости от турбины и подключенных к ней электросетей могут привести к сбоям или неполадкам чувствительного электронного оборудования. Напротив, полноценная защита от ударов молний и перенапряжения позволяет избежать дорогостоящего простоя и ремонта. Значит, она обеспечивает производительность, с которой турбина окупится за ожидаемый период времени.
Для защиты комбинированных сигналов управления и регулирования от скачков напряжения компания HARTING в сотрудничестве с компанией Dehn + Söhne, специалистами в области защиты от ударов молний и перенапряжения, разработала модуль защиты от повышения напряжения Han-Modular®. В концепции защиты турбины от ударов молний этот модуль считается последним малым элементом в протяженной системе разрядников от крупных разрядников на лопасти и переходных точках, ветряка в качестве клетки Фарадея до защитных устройств для преобразователей частоты, шкафов управления, измерительных и управляющих приборов.
Данная вставка – часть единого модульного соединителя, которая защищает прилегающие к ней системы и цепи от скачков напряжения. Если скачок напряжения от удара молнии или электромагнитного заряда попадает в электронную систему, модуль защиты от повышения напряжения рассеит его уже в соединителе через корпус. Это предотвратит дальнейшее распространение скачка напряжения. Расположенные ниже системы защищены от наводок или повреждений.
В модуле защиты от повышения напряжения используется несколько защитных элементов, таких как газовые разрядники, диодные ограничители и резисторы. При возникновении скачка напряжения защитные элементы обеспечивают согласованное отведение величины возмущения.
Защита расположенных выше устройств от повышения напряжения открывает новые возможности для экономии средств и места в подключенных системах. Например, в шкафу управления отвод поданного напряжения осуществляется через соединитель и корпус шкафа. Для защиты шкафа управления не требуется никаких дополнительных компонентов. Так модуль защиты от повышения напряжения экономит место и снижает расходы.
В защищенных от повышения напряжения областях ветряной турбины обеспечивается помехозащищенная передача сигналов.При надлежащем применении этот модуль уменьшает число простоев из-за нарушений передачи сигналов, продлевает срок службы установки, обеспечивает бесперебойность работы и защищает чувствительные электронные устройства.