Прорывное развитие электромобилей требует надежных систем зарядки
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕН И ГОТОВ К СТАРТУ НАДЕЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Для успешного широкого распространения электромобилей (EV), развитие которых стало настоящей революцией в сфере транспорта в последние десятилетия, необходимы надежные системы зарядки. Электромобильность в сочетании с производством возобновляемой энергии позволяет существенн о снизить глобальные выбросы CO2 и будет иметь благоприятные последствия для здоровья и качества жизни вследствие сокращения выбросов и шума. HARTING Technology Group зарекомендовала себя в качестве идеального поставщика в области электрического транспорта (EV), благодаря многолетнему опыту, рофессиональному подходу и технологическим инновациям для электрических оединений для передачи данных, сигналов и электрического тока.
РОСТ ДОЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В США
В 2020 году в США было зарегистрировано приблизительно 1,8 миллиона электромобилей, что более чем в три раза превосходит количество электромобилей, зарегистрированных в 2016 году. Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA) полностью электрический транспорт является самой быстрорастущей отраслью. Президент США Джо Байден подписал указ, в котором поставлена следующая задача: к 2030 году половину продаваемых новых автомобилей должны составлять транспортные средства с нулевой токсичностью отработавших газов, в основном электромобили и электрокары, с целью уменьшения выбросов парниковых газов в 2030 году на величину в два раза меньше выбросов 2005-го года. Байден выделил правительству 174 миллиарда долларов на развитие электромобилей, из них 100 миллиардов долларов предназначены для материального стимулирования потребителей. Кроме того, двухпартийный Сенат США планирует потратить 7,5 миллиарда долларов на развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей. Концерны Ford, GM и Chrysler (дочерняя компания Stellantis) в совместном заявлении поставили общую цель к 2030 году увеличить ежегодный объем продаж электромобилей в США на 40-50%.
НАДЕЖНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
Если говорить об электромобилях, то важно различать такие понятия, как надежность и доступность. Доступность дает оборудованию возможность работать, когда это необходимо, а надежность определяет возможность узла оборудования безотказно выполнять предусмотренную функцию в течение установленного периода.
Для автовладельца важно, чтобы его автомобиль был надежным и доступным. На высоко конкурентном рынке электромобилей надежность каждого компонента играет критическую роль, определяя успех конкретной модели. В проектировании и производстве кабелей и соединителей важна грамотность и точность, поскольку они напрямую влияют на степень удовлетворенности владельца электромобиля. Среди сложных задач, которые необходимо решить при проектировании: возможность подключения и отключения зарядных кабелей не реже одного раза в день на протяжении всего срока службы электромобиля и в любых погодных условиях. Плохое качество в худшем случае, например, в случае вспышки электрической дуги при подключении или отключении зарядного кабеля, может стать причиной судебных разбирательств против производителя транспортного средства.
С 1945 года компания HARTING специализируется на компонентах для электрических соединений. Все особенности зарядки электромобилей при использовании постоянного и переменного тока учитывались в процессе проектного анализа и современного производства, чтобы гарантировать надежность и неизменное качество при минимальных затратах на протяжении жизненного цикла, а также удовлетворенность пользователей. Наши основные преимущества:
- Качественное соединение – HARTING рекомендует использовать плоские электрические контакты в форме "тюльпана", которые обеспечивают дополнительную "отдачу" и эффективную зарядку даже после тысяч циклов подключения и отключения.
- Проводимость – В изделиях HARTING используются износостойкие материалы для контактов с превосходными характеристиками для передачи тока и напряжения при зарядке электромобилей.
- Долговечность – Одним из компонентов, на который обращают мало внимания, является зарядный пистолет. HARTING рекомендует использовать легкие пластмассовые соединители, армированные стекловолокном, которые не повреждаются при падении.
- Эстетичный внешний вид – Продукция HARTING сочетает в себе проверенные технические решения и привлекательное внешнее исполнение.
100-ДНЕВНОЕ ТУРНЕ ВМЕСТЕ С HARTING
Компании HARTING и Volkswagen стали спонсорами и приняли участие в турне, чтобы поставить мировой рекорд, совершив самую длительную поездку на электромобиле. В течение более 100 дней электромобиль VW ID.4 преодолел более 35000 миль и посетил 48 штатов. Это испытание доказало, что в США доступна инфраструктура для обслуживания электромобилей, вне зависимости от того, будет ли это поездка на расстояние в несколько миль или целое путешествие по большой стране. Узнать больше о турне можно, посмотрев видео:
HARTING AUTOMOTIVE
Подразделение HARTING Automotive разрабатывает и производит оборудование для зарядки электрических и гибридных транспортных средств. Продукция получила разрешения и сертификаты для применения во всех секторах рынка и для соблюдения законодательных требований в разных странах мира. HARTING Automotive долгие годы предоставляет решения для самых разных областей применения, среди которых электромагнитные системы: системы рулевого управления, технологии для блокировки и безопасности, которые надежно и исправно работают в транспортных средствах. Ассортимент HARTING Automotive включает в себя зарядные кабели для любых стандартов, действующих в разных странах, с кабельными сборками Type-1, рассчитанными на мощность от 4 кВт до 20 кВт. Кроме того, компания HARTING является одним из лидеров европейского рынка в области проектирования кабельных сборок для постоянного тока с жидкостным охлаждением.
Сотрудничество с несколькими производителями, работающими над реализацией технологии Однопарного Ethernet для решений LiDAR, доказывает, что компания готова к перспективному развитию соединений для электромобилей.
Представители из самых разных отраслей – автомобилестроения, железнодорожного транспорта, машиностроения, энергетики, ИТ и сельского хозяйства – полагаются на HARTING. Для соблюдения требований к надежности важнейших цепочек поставок для непрерывного производства компания HARTING располагает производственными площадками для отрасли электромобилей в Германии, Румынии и Мексике.
Подтверждением лидирующих позиций HARTING Automotive стало присуждение награды Volkswagen Group Award в категории "Электромобили" в 2020 году. Эта награда Volkswagen Group явилась признанием выдающихся достижений и инновационного превосходства, которые позволили HARTING Automotive внести свой вклад в успех Volkswagen AG – подчеркивается в благодарственном письме. В почетной грамоте был отмечен широкий ассортимент зарядных кабелей HARTING Automotive, обеспечивающий совместимость решений Mode-3 для различных моделей и зарядных станций, а также гибкость в ситуации краткосрочных изменений объема производства и незапланированного спроса. Компания Volkswagen AG отметила также, что HARTING Automotive является важным и надежным звеном цепочки поставок VW, поставляя решения для зарядки, в числе которых зарядные системы для модульной электрической "матрицы" (MEB) Volkswagen, Audi e-tron и Porsche Taycan.