Revoluce v podobě elektromobilů vyžaduje spolehlivé nabíjení

Electrical Vehicle Revolution Requires Reliable Charging
Rozhovor:
Will Stewart, Industry Segment Manager – Energy

Připravená, nabitá a spolehlivá konektivita pro elektromobily

Elektromobily (EV) představují nejvýznamnější revoluci v dopravě za poslední desetiletí, která pro úspěšné přijetí ze strany veřejnosti vyžaduje spolehlivé nabíjení. Elektromobilita může ve spojení s výrobou energie z obnovitelných zdrojů výrazně snížit globální emise CO2 a může mít pozitivní vliv na zdraví a pohodlí, a to díky snížení znečištění a hlučnosti. HARTING Technology Group je ideálním dodavatelem pro sektor výroby elektromobilů s desítkami let zkušeností, konstrukčních znalostí a know-how v oblasti technologie elektrických připojení pro data, signály a napájení.

ZÁVAZEK SPOJENÝCH STÁTŮ V OBLASTI ELEKTROMOBILITY

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) bylo v roce 2020 v USA registrováno téměř 1,8 milionu elektromobilů, což je více než trojnásobná hodnota než v roce 2016, přičemž nejrychleji rostoucím segmentem jsou vozidla s čistě elektrickým pohonem. Prezident Spojených států Joe Biden podepsal nařízení, kterým stanovil cíl, že do roku 2030 bude polovina všech prodaných nových vozidel tvořena vozidly s nulovými emisemi, především elektromobily, a nákladními automobily, které mají do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů minimálně o polovinu ve srovnání s rokem 2005. Biden vyzval k vyčlenění 174 miliard dolarů na podporu elektromobilů, z toho 100 miliard dolarů na spotřebitelské pobídky. Kromě toho zahrnuje dvoustranný návrh zákona o infrastruktuře Senátu Spojených států amerických 7,5 miliardy dolarů na dobíjecí stanice pro elektromobily. Společnosti Ford, GM a Stellantis, partnerská společnost Chrysler, ve společném prohlášení oznámily společný cíl dosáhnout do roku 2030 prodeje 40–50 % ročního objemu elektromobilů v USA.

SPOLEHLIVOST A DOSTUPNOST

V souvislosti s elektromobily je důležité zohlednit rozdíl mezi spolehlivostí a dostupností. Dostupnost představuje schopnost zařízení fungovat v případě potřeby, zatímco spolehlivost představuje schopnost zařízení plnit svou zamýšlenou funkci po určitý časový interval bez poruchy.

Lidé od svých vozidel očekávají vysokou spolehlivost a dostupnost. Na vysoce konkurenčním trhu s elektromobily je pro úspěch značky rozhodující spolehlivost každé součásti. Návrh a výroba kabelů a konektorů musí být provedeny přesně a pečlivě, protože mají přímý vliv na spokojenost zákazníků s elektromobily. Mezi konstrukční problémy patří připojování a odpojování nabíjecích kabelů, a to minimálně jednou denně po celou dobu životnosti vozidla za všech povětrnostních podmínek. Nízká kvalita může v nejhorším případě znamenat pro výrobce elektromobilů problém s odpovědností, například v případě obloukového výboje při připojování nebo odpojování nabíjecích kabelů.
Od roku 1945 se společnost HARTING specializuje na elektrická připojení a věnuje se všem důležitým faktorům nabíjení elektromobilů střídavým i stejnosměrným proudem, které začlenila do konstrukční analýzy a špičkových výrobních procesů, aby bylo možné dosáhnout spolehlivé a opakovatelné kvality s nejnižšími celkovými náklady v rámci životního cyklu a vysoké spokojenosti uživatelů, včetně hledisek jako:

  • Kvalita připojení – společnost HARTING doporučuje elektrické kontakty Lamella ve tvaru „tulipánu“, které poskytují dodatečnou „poddajnost“ a zajišťují spolehlivé nabíjení i po tisících cyklů připojení a odpojení.
  • Vodivost – konstrukce produktů společnosti HARTING zahrnují materiály kontaktů s vynikající proudovou a napěťovou charakteristikou pro nabíjení elektromobilů s odolností vůči poškození při dlouhodobém používání.
  • Odolnost – často opomíjenou součástí je nabíjecí konektor. Společnost HARTING doporučuje používání plastových konektorů vyztužených skelnými vlákny, z důvodu nízké hmotnosti a odolnosti proti poškození při pádu.
  • Estetika – společnost HARTING kombinuje spolehlivé konstrukční řešení s estetickým designem.

100 DNÍ S KONEKTORY HARTING

Společnost HARTING se společně s firmou Volkswagen zúčastnila v roli sponzora světového rekordu v nejdelší jízdě s elektromobilem. Za 100 dní ujel vůz VW ID.4 více než 35 000 km a navštívil 48 států. Tato výzva prokázala, že USA mají infrastrukturu, která podporuje elektromobily, ať už řidič ujede jen pár kilometrů nebo se vydá na cestu přes celý kontinent. Více informací o jízdě najdete v tomto videu:

VW ID4 Tour Visits HARTING USA

HARTING Automotive

Společnost HARTING Automotive vyvíjí a vyrábí nabíjecí zařízení pro elektromobily a plug-in hybridy. Výrobky mají schválení a certifikáty odpovídající všem specifickým odvětvím trhu a zákonným požadavkům po celém světě. Společnost HARTING Automotive má dlouhou historii v poskytování řešení pro širokou škálu aplikací, včetně elektromagnetických systémů: systémů řízení, zámků a bezpečnostní techniky, které musí v automobilech za všech okolností bezpečně a spolehlivě fungovat. Společnost HARTING Automotive nabízí nabíjecí kabely, které pokrývají všechny světové normy, s osazenými kabely typu 1 od 4 kW do 20 kW. Společnost HARTING je také lídrem ve vývoji kapalinou chlazených osazených kabelů pro stejnosměrný proud na evropském trhu.

Společnost je připravena na budoucnost propojených automobilů, což dokládá její spolupráce s několika výrobci zabývajícími se implementací jednopárového Ethernetu v aplikacích LiDAR.

SILNÝ PRŮMYSLOVÝ PARTNER

Společnost HARTING disponuje kulturou a tradicí silného partnerství v oblasti designu a výroby, v rámci kterého dodává produkty navržené na míru, aby byla zajištěna spokojenost na straně výrobců originálního vybavení. 

Na společnost HARTING se spoléhají zákazníci z celé řady průmyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu, železniční dopravy, strojírenství, energetiky, výpočetní techniky a zemědělství. Společnost HARTING citlivě vnímá požadavky na spolehlivost dodavatelského řetězce, aby zajistila plynulost výroby zákazníků, a proto se může pochlubit výrobními závody pro oblast elektromobilů v Německu, Rumunsku a Mexiku.

Dokladem vynikající kvality produktů společnosti HARTING Automotive je udělení ceny Volkswagen Group Award 2020 v kategorii „E-mobilita“. Ocenění udělované skupinou Volkswagen představuje uznání za výjimečné úspěchy a inovační schopnosti společnosti HARTING Automotive, jimiž přispívá k úspěchu společnosti Volkswagen AG, jak je uvedeno v děkovném certifikátu. V děkovném certifikátu bylo zmíněno široké spektrum nabíjecích kabelů HARTING Automotive, které jsou v provedení Mode-3 využívány napříč značkami a závody, a schopnost reagovat na krátkodobé výkyvy objemu a změny plánů dodávek. Společnost Volkswagen AG dodává, že HARTING Automotive tvoří důležitou a spolehlivou součást dodavatelského řetězce VW, protože dodává řešení pro nabíjení vozidel, mimo jiné pro modulární pohon E-drive matrix (MEB), Audi e-tron a Porsche Taycan.

Get in touch
Will Stewart
Industry Segment Manager | Energy