УДОВЛЕТВОРЕНИЕ МАССОВОГО СПРОСА НА ВЫСОКОСКОРОСТНУЮ ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ

Ada Fung, Marketing Communications Manager Asia Pacific HARTING

M12 с X-кодированием и модуль Han® Gigabit (Cat 8.2)

Компания HARTING вносит свой вклад в бурный рост промышленности Китая. Китай – страна с динамично развивающейся экономикой. От объектов жизнеобеспечения до производственных площадок – во всем Китай руководствуется принципом интеллектуального промышленного производства, а в современной жизни с умными домами и сетями 5G в качестве основы спрос на высокоскоростную передачу данных становится повсеместным. Применяя свои инновационные технологии соединения, компания HARTING неизменно обеспечивает потребности Китая в технологиях для перспективного развития.

Во многих городах Китая нам приходится взвешенно подходить к выполнению масштабных работ в условиях ускоряющейся урбанизации и бурного роста населения. Каким образом мы можем обеспечить условия, при которых люди смогут быстро и с удобством перемещаться и наслаждаться городской жизнью? Как мы можем ускорить цифровую трансформацию промышленного производства страны и обеспечить рост общественного благосостояния?

В настоящее время высокоскоростная передача данных окружает нас повсюду. Рассмотрим внимательнее различные рынки:

Китай непрерывно внедряет технологии высокоскоростного обмена данными. В промышленности произошел переход от сетей со скоростью передачи 100 Мбит/с к сетям промышленного Ethernet со скоростью 1 Гбит/с и выше; при этом непрерывно развивается технология мобильной передачи данных 5G. Согласно докладу Ассоциации операторов глобальной системы мобильной связи (GSMA), в 2021 году Китай стал одним из мировых лидеров в применении сетей 5G, и ожидается, что число соединений 5G в Китае в 2025 году достигнет 822 миллионов. Поэтому, ввиду массового спроса на высокоскоростную передачу данных, какой вклад могут внести технологии соединения HARTING?

Развитие промышленности, сопровождающееся волной внедрения IIoT и цифровой трансформацией, обусловило неуклонный рост требований к скорости передачи данных в периферийных вычислениях, в результате чего скорость передачи достигла 1 Гбит/с или даже 10 Гбит/с. Благодаря технологии однопарного Ethernet компании HARTING, обеспечивается быстрое соединение, анализ, обработка технологических данных промышленного оборудования и их загрузка в облако, за счет чего становится возможным планово-предупредительное техническое обслуживание и постоянный контроль состояния оборудования.

Будучи ведущим предприятием и одним из разработчиков стандартов в сфере электрических соединений в мире, компания HARTING разработала классическую серию продуктов Han®, стандарты для прямоугольных соединителей и последовательно внедрила соединители DIN, модульные соединители, соединители типа Push-Pull и компактные соединители Ethernet ix Industrial®, а также соединитель T1 Industrial для однопарного Ethernet (SPE) и другие инновационные продукты, которые неизменно задают стандарты в отрасли.

В сфере железнодорожных перевозок компания HARTING на протяжении многих лет поставляет ряд продуктов для китайских систем высокоскоростной передачи данных. В этом случае важную роль играют прочность, высокое качество, гибкость и индивидуализированное инновационное исполнение. Помимо выполнения требований к надежности передачи электропитания в междувагонных соединениях, еще важнее обеспечить надежность и высокую скорость передачи данных систем информирования и развлечения пассажиров. Например, компания HARTING разработала модуль Han® Gigabit, отвечающий высоким требованиям к передаче данных категории 8.2, который может применяться в сетях Ethernet со скоростью передачи данных 10 Гбит/с на рабочей частоте до 2000 МГц.

Для обеспечения быстрого развития Китаю необходима инфраструктура высокоскоростных сетей передачи данных. Компания HARTING заблаговременно подготовилась к такому развитию событий и продолжит поставлять продукцию для высокоскоростных соединений, поддерживая бурное развитие промышленности в Китае.

Get in touch
Ada Fung
Менеджер по маркетинговым коммуникациям Азиатско-Тихоокеанский регион HARTING