고속 전송에 대한 유비쿼터스 요구를 충족하다
아다 펑(Ada Fung), HARTING Asia Pacific 마케팅 커뮤니케이션 매니저
M12 X-코드 & Han 기가비트 모듈 (Cat 8.2A)
HARTING은 중국 산업 시장의 빠른 성장에 기여하고 있습니다. 중국은 빠르게 성장하는 역동적인 국가입니다. 공공 인프라에서 산업 현장에 이르기까지 중국은 현대적 생활뿐만 아니라 지능형 제조업이 주도하고 있습니다. 스마트 홈과 5G를 핵심으로 하는 현대 사회에서, 이제 고속 전송에 대한 수요는 어디에서나 발생할 수 있게 되었습니다. HARTING은 혁신적 연결 기술로 중국의 미래 성장에 대한 니즈를 지속적으로 충족시키고 있습니다.
우리는 많은 중국 도시에서 급속하게 진행되는 도시화 및 인구 증가의 관점에서, 대규모 활동을 원활하게 수행할 수 있는 방법에 대해 숙고해야 합니다. 어떻게 하면 사람들이 효율적이고 편리하게 여행하고 도시 생활을 즐길 수 있을까요? 어떻게 하면 우리는 이 나라 제조업의 디지털 전환을 가속화하고 더 가치 있는 사회적 부를 창출할 수 있을까요?
고속 데이터 전송은 의심할 여지 없이 이러한 목표를 달성하기 위한 핵심 솔루션 중 하나입니다.
고속 데이터 전송이 필요한 상황은 어디에서든 발생할 수 있습니다. 이제 다양한 시장에 대해 좀더 자세히 살펴봅시다:
중국은 지속적으로 고속 데이터 통신 기술을 적용하고 있습니다. 산업 분야에서 통신 기술은 100M에서 기가비트급, 심지어 더 높은 산업용 이더넷으로 발전했고, 이러한 5G 이동통신 기술은 꾸준히 발전을 거듭해 왔습니다. 2021년 글로벌 이동통신협회(GSMA) 보고서에 따르면, 중국은 5G 애플리케이션 분야에서 글로벌 선두주자가 됐고, 중국 내 5G 연결 수는 2025년 8억 2,200만개에 달할 것으로 예상됩니다. 그렇다면, 고속 전송에 대한 유비쿼터스 수요 면에서, HARTING의 연결 기술은 어떻게 기여할 수 있을까요?
IIoT 및 디지털 변혁의 물결과 함께 산업 현장이 발전됨에 따라, 엣지 컴퓨팅 방식을 통한 현장 데이터 처리 속도의 가속화에 대한 요구가 높아져, 기가비트 또는 심지어 10기가비트 전송 속도에 도달했습니다. HARTING 싱글 페어 이더넷을 통해, 기계 운영 데이터를 신속하게 연결, 분석, 처리 및 클라우드에 업로드할 수 있어, 예측 유지보수 및 영구적 상태 모니터링을 할 수 있습니다.
HARTING은 글로벌 전기 연결 분야의 선도 기업이자 표준 설정 업체 중 하나로, 기존의 Han® 시리즈, 표준형 사각 커넥터를 출시하고, 이어서 DIN 커넥터, 모듈식 커넥터, 푸시-풀(push-pull) 커넥터 및 소형 ix Industrial® Ethernet 커넥터 뿐만 아니라, T1 Industrial SPE 커넥터 및 기타 혁신 제품들을 도입했으며, 이들 제품은 꾸준의 산업 표준으로 자리잡고 있습니다.
중국은 지속적으로 고속 데이터 통신 기술을 적용하고 있습니다.
HARTING은 철도 운송 분야에서 견고성, 고품질, 유연성 및 맞춤형 혁신적 설계가 중요한 역할을 담당하는 중국의 고속 전송 응용기기를 위해 수년동안 다양한 수준의 지원을 제공해 왔습니다. 견고한 작업장 점퍼 전력전송의 요건을 충족하는 것 이외에도, 승객 정보 및 엔터테인먼트 시스템의 견고하고 빠른 데이터 전송을 달성하는 것이 훨씬 더 중요합니다. 예를 들어, HARTING은 8.2A 전송이 가능한 고사양을 충족하도록 Han® 기가비트 모듈을 설계하여, 최대 2000MHz의 작동 주파수에서 10GB 이더넷에 사용가능합니다.
중국이 고속 성장을 이루기 위해서는 초고속 전송 인프라가 필요합니다. HARTING은 이미 오랫동안 이 시나리오를 대비해왔으며, 중국의 급속한 산업 발전에 고속 연결장치의 파워를 꾸준히 공급할 것입니다.