ЕЩЁ МОЩНЕЕ

Daniel Deng about technological developments in China

Daniel Deng, Head of Product Application Management

На втором заседании 13-го Всекитайского комитета народного политического консультативного совета КНР была поставлена задача унификации узлов обмена трафиком и ускорения строительства 10 кластеров для национальных центров обработки данных. Ведется непрерывная и систематическая работа по строительству центров обмена данными нового типа для Национального Интернет и по созданию точек непосредственного подключения к магистральной линии Национального Интернет. Кластер из 10 центров обработки данных был создан в процессе реализации Программы передачи вычислительных мощностей с востока на запад (“East-to-West Computing Resource Transfer Program”).

Уже завершена разработка общей структуры национальной интегрированной системы крупных центров обработки данных и начата реализация проекта по определению количественных показателей сетевого обмена между западными и восточными провинциями Китая. Согласно плану проекта в восьми регионах: Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, район дельты реки Янцзы, район Большого залива с провинцией Гуандун и городами Гонконг и Макао, города Чэнду и Чунцин, Внутренняя Монголия, провинции Гуйчжоу, Ганьсу и Нинся, начнется строительство централизованных вычислительных узлов и 10 национальных кластеров с центрами обработки данных. Они предназначены для эффективного управления и распределения требуемых вычислительных мощностей в восточных и западных регионах страны.

Координация деятельности центра обработки данных безусловно является нетривиальной задачей. Здесь, как и на любом производственном предприятии, любые простои могут приводить к существенным материальным потерям. При этом связанные с простоями проблемы могут иметь еще более серьезные последствия для владельцев центров обработки данных или эксплуатирующих организаций.

Не так сложно оценить объем убытков в случае внезапного сбоя в работе популярной социальной сети или офисного приложения. Нарушения работы центров обработки данных могут быть обусловлены разными причинами, среди которых критические погодные условия, сетевые сбои, человеческий фактор, сбои программного обеспечения, а также сбои во внутренних электрических сетях центров вследствие неполадок генераторов, источников бесперебойного питания или блоков распределения электропитания. Очевидно, что названные риски должны быть сведены к минимуму для владельцев гигантских центров обработки данных.

Оптимальным решением указанной проблемы на сегодняшний день является стратегическое инвестирование и эффективное управление каждым элементом так называемой "критической инфраструктуры" центра обработки данных. Одним из ключевых параметров управления является электрическая энергия.

Поэтому в 2022 году в Китае началась реализация Программы “East data western computing”. Существует две основные причины, почему Программа “East data western computing” имеет особый приоритет. С исторической точки зрения, в настоящее время Китай вступает в эпоху "двойного контроля потребления энергии" и "углеродной нейтральности". Именно поэтому в стране действуют такие строгие правила контроля потребления энергии. Во многих восточных районах существует дефицит мощностей и электрической энергии, поэтому недостаточное энергоснабжение центров обработки данных препятствует непрерывной работе серверов, что в свою очередь приводит к недостатку вычислительных мощностей для распространения технологий 5G.

До недавнего времени суммарная емкость китайских центров обработки данных составляла 5 миллионов стандартных полок при годовом росте 20%. Следовательно, в таких масштабах критических вычислительных мощностей энергия играет первоочередную роль, и необходимо учитывать все связанные с ней аспекты. Являясь производителем компонентов, компания HARTING провела углубленные исследования, успешные результаты которых подтверждают энергоэффективность предлагаемых решений и возможность экономии расходов до 50%. Расскажем об этом подробнее.

Влияние соединителей на эффективность потребления энергии (PUE)

PUE – важный показатель KPI для управления центрами обработки данных. Показатель PUE представляет собой сравнение потребления электроэнергии всем центром обработки данных с ее потреблением исключительно вычислительным оборудованием. Для применения данного показателя на практике необходимо его частое измерение.

  • PUE = Общая мощность комплекса Мощность вычислительного оборудования

Каждая организация, эксплуатирующая центр обработки данных, должна стремиться к снижению показателя PUE путем внедрения новых технологий. Поскольку за последнее десятилетие показатель PUE неуклонно приближался к "1", возникают сложности со значительным повышением эффективности. Следовательно, для повышения эффективности энергопотребления эксплуатирующим организациям следует обратить внимание на компоненты в подсистемах.

За счет применения передовых решений в области технологий соединения системы Plug-and-Play способны не только сократить время монтажа, но и, как подчеркивается в нашей статье, могут положительно сказаться на совокупной стоимости владения (TCO = CAPEX + OPEX). Повышение эффективности энергопотребления действительно возможно с новыми инновационными соединителями, которые снижают показатель PUE.

Этими инновационными соединителями являются продукты HARTING Han-Eco®.

Для расчета точного эффекта, который оказывает на энергопотребление применение соединителей в центрах обработки данных, в своей сертифицированной испытательной лаборатории в китайском городе Чжухай компания HARTING Technology Group измерила энергопотребление трех соединителей разного типа. 

Соединитель Han-Eco® компании HARTING не только позволил снизить затраты на передачу электроэнергии на 50% – в нем используются те же компоненты, которые применяются во многих крупных отраслях, включая транспортную отрасль и машиностроение. Благодаря отличным характеристикам материала на основе медного сплава, контакты обладают большим сроком службы, сохраняя на его протяжении электрическую эффективность.

В сравнительном отчете показано, что длина соединителя HARTING Han-Eco® в соединенном состоянии составляет 153 мм. Для сравнения, длина соединителя CEE 1 составляет 304 мм (199% в сравнении с Han-Eco®), а соединителя CEE 2 – 249 мм (163% в сравнении с Han-Eco®). Кроме того, обеспечивается значительное снижение веса.

Что еще более важно, соединитель HARTING Han-Eco® легко интегрируется с блоками питания и даже с самим распределительным щитом, что невозможно в случае соединителя CEE.

Резюмируя, можно сказать, что соединители HARTING Han-Eco® не только обеспечивают передачу электроэнергии, но и повышают энергоэффективность.

Get in touch
Daniel Deng
Руководитель отдела управления продуктовыми приложениями