Od mocy do potęgi
Daniel Deng, Head of Product Application Management
Druga sesja 13. Komitetu Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej zapowiedziała ujednolicenie rozmieszczenia obiektów węzłowych, przyspieszenie budowy 10 klastrów krajowych centrów danych oraz systematyczne i uporządkowane przyspieszanie budowy krajowego centrum wymiany Internetu nowego typu oraz punktu bezpośredniego połączenia dla krajowej sieci szkieletowej. Klaster 10 centrów danych jest znany również jako „Program transferu zasobów obliczeniowych ze wschodu na zachodzie kraju“.
Ukonczono ogólny projekt krajowych zintegrowanych systemów centrów do przetwarzania duzych zbiorów danych i uruchomiono projekt obliczania danych ‘ze Wschodu na Zachodzie kraju’. Zgodnie z tym planem, osiem regionów, w tym region Pekin-Tianjin-Hebei, delta rzeki Jangcy, obszar Wielkiej Zatoki Guangdong-Hongkong-Makao, Chengdu-Chongqing, Mongolia Wewnetrzna, Guizhou, Gansu i Ningxia rozpoczna budowe krajowych wezłów koncentratorów mocy obliczeniowej oraz 10 krajowych klastrów centrów danych, aby w uporzadkowany sposób kierowac zapotrzebowaniem na moc obliczeniowa od wschodu do zachodu kraju.
Zarzadzanie centrum danych niezaprzeczalnie wiaze sie z wyzwaniami. Przykład sektora produkcyjnego dobrze pokazuje, ze kazdy przestój moze spowodowac znaczne straty w zyskach. Dla własciciela lub operatora centrum danych taki scenariusz to jeszcze wiekszy koszmar.
Łatwo wyobrazić sobie efekty kosztowe, jeśli nagle przestaną działać ulubione media społecznościowe lub codzienna aplikacja biurowa. Awarie centrum danych mogą wystąpić z różnych przyczyn, takich jak krytyczne warunki pogodowe, awarie sieci, błędy ludzkie, problemy z oprogramowaniem, ale także z powodu problemów z infrastrukturą zasilania powstałą w centrum danych z powodu awarii generatora, zasilacza UPS lub PDU. Z oczywistych powodów dla operatorów na hiperskalę, ryzyko to powinno być zminimalizowane do zera.
Obecnie najlepszą odpowiedzią jest strategiczne inwestowanie i zarządzanie każdą pojedynczą częścią tak zwanej infrastruktury krytycznej w centrum danych. Moc jest jednym z kluczowych czynników podlegających zarządzaniu.
Właśnie dlatego Chiny uruchomiły „projekt przetwarzania danych na zachód dla danych wschodnich w roku 2022. Są dwa główne powody, dla których Chiny kładą duży nacisk na rozwój „przetwarzania danych na zachód dla danych wschodnich". Z historycznego punktu widzenia Chiny są w epoce „podwójnej kontroli zużycia energii” i „neutralności węglowej”. Dlatego kraj jest bardzo rygorystyczny pod względem kontroli energii. W wielu częściach na wschodzie brakuje prądu i elektryczności, a brak zasilania centrów danych uniemożliwi działanie serwerów i zapewnienie mocy obliczeniowej potrzebnej do rozwoju 5G.
Do tej pory skala chińskich centrów danych osiągnęła 5 milionów standardowych szaf i odnotowuje się roczny wzrost o 20%. W konsekwencji, przy tak dużej krytycznej mocy obliczeniowej, energia jest kluczowym zagadnieniem, w którym każdy element jest niezbędny. Firma HARTING jako producent podzespołów przeprowadził dogłębne badania i z przyjemnością informuje, że firma może wesprzeć przesył energii i obniżyć związane z tym koszty nawet o 50%.
Przyjrzyjmy się bliżej.
Wpływ złączy na efektywność zużycia energii ( PUE )
PUE to ważny wskaźnik KPI w zarządzaniu centrami danych. PUE porównuje zużycie energii elektrycznej całego centrum danych ze zużyciem energii elektrycznej tylko przez sprzęt IT. Aby ten wskaźnik był użyteczny, powinien być często monitorowany.
- PUE = Całkowita moc obiektu / Moc sprzętu IT
Każdy operator centrum danych powinien dążyć do zmniejszenia PUE poprzez wdrażanie nowych technologii. Jednak odkąd PUE zbliżał się coraz bardziej do 1 w ciągu ostatniej dekady, trudno jest osiągnąć znaczny wzrost wydajności. W związku z tym, operatorzy powinni badać komponenty w swoich podsystemach w celu zwiększenia wydajności energetycznej.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie łączności, systemy typu ‘plug and play’ mogą nie tylko skrócić czas instalacji, ale, jak wskazuje nasz artykuł, mogą mieć pozytywny wpływ na całkowity koszt posiadania (TCO = CAPEX + OPEX). Zwiększenie wydajności energetycznej dzięki nowym i innowacyjnym złączom, które dodatkowo zmniejszają PUE, jest rzeczywiście możliwe.
Produkty HARTING Han-Eco® to innowacyjne złącza
Aby dokładnie obliczyć wpływ na zużycie energii wynikający ze stosowania złączy w centrach danych, Grupa Technologiczna HARTING zmierzyła zużycie energii trzech różnych rozwiązań złączy w swoim niezależnie akredytowanym laboratorium testowym w Zhuhai w Chinach.
Zredukowano koszty przesyłu energii nawet o 50%, złacze HARTING Han-Eco® wykorzystuje ten sam produkt, który jest preferowany na wielu głównych rynkach, w tym w transporcie i inzynierii mechanicznej. Dzieki wysokowydajnemu materiałowi ze stopu miedzi styki wyrózniaja sie długa trwałoscia a jednoczesnie sa sprawne elektrycznie.
Raport porównawczy wymiarów pokazuje, że złącze HARTING Han-Eco® ma 153 mm po dopasowaniu. Dla porównania, CEE 1 mierzy 304 mm (199% w porównaniu z Han-Eco®), a CEE 2 to 249 mm (163% w porównaniu z Han-Eco®). Ponadto osiągnięto znaczne oszczędności masy.
Co więcej, złącze HARTING Han-Eco® można łatwo zintegrować z jednostkami zasilającymi, a nawet samym PDU, czego złącze CEE nie może osiągnąć.
Podsumowując, złącza HARTING Han-Eco® nietylko zapewni moc, ale także wyposaża, aby być potężniejszym.