Двух проводов достаточно для всего

Daniel Deng about technological developments in China

Daniel Deng, Head of Product Application Management

По мере широкого распространения Промышленного Ethernet, все чаще ставится задача комплексной интеграции "от отдельных датчиков до облачных систем". В этом смысле, как правило, реализуется стремление следовать таким мегатрендам, как IIoT и I4.0. Для решения поставленной задачи может применяться технология TCP/IP на базе Ethernet, которая в настоящее время охватывает все уровни взаимодействия: от облачных сервисов до уровня распределения на производственной площадке.

Там, где в сетевых системах ранее существовал разрыв между сетями а базе Ethernet и системами шин, современные компоненты теперь позволяют реализовывать высокопроизводительное Ethernet-взаимодействие (скорость передачи до 10 Гбит/с), даже на самом низком уровне, при использовании всего одной витой пары. Так, технология SPE впервые обеспечивает "бесшовное" применение протокола TCP/IP. Это способствует развитию новых устройств и сфер прикладного применения, особенно в сетях датчиков и исполнительных устройств. Датчики становятся умными элементами в составе общей сети. Таким образом, ускоряются задание параметров, инициализация и программирование. Где бы ни использовалась технология SPE – от простых датчиков отслеживания состояния до современных систем компьютерного зрения с камерами высокой четкости – Интернет вещей воплощается в реальность, а полевой уровень приобретает интеллектуальные функции.

Теперь мы постараемся ответить на вопрос: где и как применяется технология SPE в "мастерской мира" – Китае? 

"Мы определяем новые стандарты и обсуждаем их с китайскими партнерами, поскольку все начинается с общения. Мы верим, что благодаря модернизации производства, Китай стал огромным и важным рынком," – рассказывает Joachim Finke, директор по управлению международной продукцией по направлению "Сетевые соединители" в компании HARTING. "Для создания умных предприятий необходимы соединения для комплексной интеграции информационных и операционных технологий. Здесь SPE будет играть ключевую роль. Мы довольно долго готовились к этому дню. Двух проводов достаточно для всего." Насколько мы знаем, в Китае уже рассматривается возможность добавления новых соединений SPE в некоторые стандарты, например, в стандарт GDCT (Комитет по технологиям для "зеленых" центров обработки данных) и PICMG (Группа изготовителей промышленных компьютеров PCI). В технической спецификации технологии Промышленного Ethernet содержится высокая оценка SPE, в частности, из-за функции PoDL. 

Проектировщикам SPE дает возможность быстро и легко подключить датчики, камеры, исполнительные и полевые устройства на производственной площадке.

Компактное и легкое исполнение решения SPE позволяет сократить расходы на кабельные соединения и упростить промышленную автоматизацию.

Кроме того, SPE обеспечивает интеграцию зависимых от времени сетевых функций в системы, что повышает достоверность данных в сетях управления технологическими процессами. Для реализации таких решений требуется меньшее количество кабелей. Это упрощает монтаж и техническое обслуживание оборудования и снижает их стоимость. Соединители SPE демонстрируют аналогичные преимущества в случае их применения в роботизированных устройствах, механическом оборудовании и транспортных средствах, в том числе в железнодорожном транспорте.

С точки зрения эксплуатации, решения SPE позволяют упростить работу инженеров-технологов, благодаря простоте монтажа, по сравнению с решениями на базе Ethernet с четырьмя парами проводов. Кроме того, они позволяют существенно сократить размер и вес компонентов. За счет сокращения количества операций соединения на площадке (одна пара проводов вместо двух или четырех), значительно снижается риск ошибочного подключения кабелей. В некоторых отдельных случаях инженеру-технологу или оператору потребуется меньше времени для обнаружения ошибочного соединения кабелей.

MPE VS. SPE '(MPE = Multi Pair Ethernet)

Наряду с компактными размерами, преимуществами для пользователей являются снижение расходов при сборке, снижение пространственных требований при монтаже и уменьшение веса компонентов. Помимо прочих преимуществ, кабель SPE имеет меньший радиус изгиба, он меньше нагревается и характеризуется пониженным дымообразованием, а за счет снижения использования меди гарантирована большая экологичность.

Разумеется, технология Однопарного Ethernet не может считаться полноценной заменой традиционному Ethernet с применением двух или четырех пар проводов, с непрерывным ростом скорости передачи, которая исчисляется терабайтами в секунду, а также другими усовершенствованиями для увеличения производительности. Тем не менее, SPE демонстрирует свою эффективность и является практичным выбором для соблюдения новых требований IIoT, обеспечивая хорошую скорость передачи, благодаря меньшему размеру, весу и более низкой стоимости. Следовательно, данная технология способствует стремительному распространению промышленного Ethernet. Еще в 2014 году 71% всех новых сетевых узлов в мире развертывались на базе полевых шин, а на технологию промышленного Ethernet приходилось всего 29%. К 2021 году это отношение радикально изменилось – для 65% узлов использовалась технология Ethernet, а для 28% – полевая шина.

Применение двух проводов (одной пары) для комплексной интеграции стало реальностью.

Такова основная цель экосистемы SPE. С самого начала экосистема SPE была открытым для новых идей и инноваций активным сообществом, работающим над созданием стандартизированных решений. Здесь нет конкурентов, подчиненных и даже компаний. Здесь есть только друзья.  

Get in touch
Daniel Deng
Руководитель отдела управления продуктовыми приложениями