Dva za všechny, všichni za dva
Daniel Deng, Head of Product Application Management
Průmyslový Ethernet je stále populárnější, takže slýcháme stále častěji výroky „ze senzoru do cloudu“. Tyto výroky se obvykle objevují v souvislosti s megatrendy, jako jsou Průmyslový internet věcí a Průmysl 4.0. Jedná se o nepřetržitou komunikaci založenou na protokolu TCP/IP na bázi Ethernetu, která v současné době většinou sahá od cloudových aplikací až po distribuční úroveň ve výrobě.
Tam, kde dříve existoval klasický zlom v komunikačních systémech mezi Ethernetem a sběrnicovými systémy, mohou nyní moderní komponenty přinést rychlý Ethernet (až 10 Gb/s) i do těch nejmenších aplikací s využitím pouze jediné kroucené dvoulinky. SPE tak poprvé umožňuje konzistentní používání protokolu TCP/IP. Tím se posouvá kupředu také vývoj nových zařízení a rozšiřují se oblasti nasazení, především pokud jde o sítě senzorů/pohonů. Senzoru se říká „inteligentní“ a je součástí celé sítě. To urychluje parametrizaci, inicializaci a programování. Při použití SPE – ať už s jednoduchým stavovým senzorem nebo moderním kamerovým systémem tvořeným kamerou s vysokým rozlišením – se internet věcí stává skutečností a systémy v terénu začínají být inteligentní.
Kdy a jak se tedy SPE přiblíží světové továrně – Číně?
„Tvoříme nové normy a diskutujeme o nich s našimi čínskými partnery, protože komunikace je správná cesta. Jsme přesvědčeni, že Čína je díky modernizaci průmyslu velmi velkým a důležitým trhem,“ řekl Joachim Finke, vedoucí globálního produktového managementu pro konektory síťových rozhraní ve společnosti HARTING. „Chytré továrny vyžadují bezproblémové propojení mezi IT a OT světem. SPE bude v této oblasti hrát klíčovou a důležitou roli. Na tento den se připravujeme již delší dobu. Dva (jeden pár) za všechny a všichni za dva.“ Jak víme, Čína již zvažovala přidání SPE jako nového rozhraní do některých standardů, například do standardu GDCT (Green Data Center Technology Committee) a PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group). Průmyslový dokument white paper o Ethernetu vyzdvihuje SPE zejména pro funkci PoDL.
Do systémů také integruje časově citlivé síťové funkce, čímž zvýší determinismus sítí OT, sníží množství potřebné kabeláže a zároveň usnadní a zefektivní výstavbu a údržbu zařízení. Konektory SPE mohou tyto výhody přinést také do oblasti robotiky, strojů a vozidel, včetně železničních systémů.
V provozní oblasti usnadňuje SPE práci technikům, instalace je jednodušší než u čtyřpárového Ethernetu, a navíc lze znatelně snížit prostor a hmotnost. A díky redukci zakončení v terénu ze dvou nebo čtyř párů kabelů lze výrazně snížit riziko chyby zakončení kabelu. V některých zvláštních případech potřebuje technik nebo obsluha zařízení méně času na zjištění chyby v ukončení kabelu.
Výhodou pro zákazníky jsou kromě kompaktnějších rozměrů také nižší náklady na montáž, menší nároky na prostor a nižší hmotnost. Kabel SPE navíc nabízí menší poloměr ohybu, nižší tepelnou zátěž a tvorbu kouře. Nižší obsah mědi je zase přínosem pro životní prostředí.
Jednopárový Ethernet většinou nenahradí běžný dvou- a čtyřpárový Ethernet, který nadále umožňuje ještě vyšší rychlosti – až na úrovni terabitů – a další zlepšení výkonu. Skutečným posláním SPE je spíše sloužit tam, kde je díky své rychlosti, menším rozměrům, nižší hmotnosti a nižší ceně praktickou volbou pro splnění nových požadavků IIoT. Tím se upevní ohromující růst Ethernetu v průmyslu. Ještě v roce 2014 tvořily průmyslové sběrnice 71 % všech nově instalovaných uzlů na celém světě a průmyslový Ethernet 29 %. Do roku 2021 se tento podíl do značné míry obrátil a dosáhl hodnoty 65 %, přičemž podíl sběrnicových systémů klesl na 28 %, jak je uvedeno níže.
Heslo „Dva (jeden pár) za všechny“ se stalo skutečností.
Ekosystém SPE je k tomu předurčen. Ekosystém SPE je od samého počátku otevřenou, inovativní, standardizovanou a živou aliancí. V tomto spojenectví nejsou žádní konkurenti, žádní vojáci, a dokonce ani firmy – ale pouze přátelé.