02. November 2017

Han-Modular® Pneumatik Modul Metall ideal für flexible Fertigung

Han® Pneumatik Kontakte Metall lassen mehr Platz für die Verkabelung im Steckverbinder-Gehäuse.

Um den gestiegenen Anforderungen an Schnittstellen in der flexiblen Fertigung gerecht zu werden, hat HARTING ein neues Pneumatik-Modul entwickelt – das Han® Pneumatik Modul Metall. Es verwendet ebenso robuste wie langlebige Metallkontakte und lässt sich mindestens 10.000 Mal stecken und ziehen. Mit dem neuen Modul können Anwender die Vorteile der Druckluft auch in häufig umzurüstenden Fertigungsanlagen nutzen, z.B. zur Versorgung von Antrieben, Steuerungen, Bremsen, Halte- und Entladevorrichtungen.

Die neue Schnittstelle zeichnet sich durch einen erhöhten maximalen Betriebsdruck aus: Statt der bisherigen Obergrenze von 8 bar (Han® Pneumatik Modul mit Kunststoffkontakten) halten die Kontakte nun einem Druck von 10 bar dauerhaft stand. Damit deckt das Han® Pneumatik Modul Metall den gesamten sogenannten Niederdruckbereich ab. Die Anwendungsmöglichkeiten für steckbare Druckluftverteilsysteme erweitern sich.

Ergänzend zu den bereits verfügbaren Han® Pneumatik Kontakten Metall wird HARTING von Dezember 2017 an Pneumatik-Kontakte mit gewinkelten Anschlussstücken anbieten. Die Variante erleichtert die Konfektionierung der Pneumatik Module erheblich. Steht in Gehäusen nur wenig Verkabelungsraum zur Verfügung, stellen die gewinkelten Pneumatik-Kontakte sicher, dass die Biege-Radien der Pneumatik-Schläuche nicht unterschritten werden. Dadurch wird bei der Konfektionierung Fehlfunktionen entgegengewirkt. Auch die gewinkelten Ausführungen der Pneumatik Stift- und Buchsenkontakte Metall sind mit der Push-In Verbindungstechnik ausgestattet.

Mit den gewinkelten Varianten steigt die Zahl von Gehäusen, die für Pneumatik-Anwendungen zur Verfügung stehen. Da keine Führungsstifte und -buchsen mehr benötigt werden, ist ein Einsatz in allen mit der Reihe Han-Modular® kompatiblen Gehäusen, also: Han-Eco®, Han-Yellock®, Han A®, Han® B, ohne Einschränkungen möglich.

Um das Schnittstellendesign für die Han® Pneumatik Module Metall zu erleichtern, bietet HARTING ein Booklet mit detaillierten technischen Informationen und einer Montageanleitung für das Han® Pneumatik Modul Metall an.