Systemverkabelung für Armor™ PowerFlex® Umrichter

Allen-Bradley® Armor™ PowerFlex® Frequenzumrichter sind an der Geräteseite mit Steckverbindern aus der Han® Baureihe ausgestattet. HARTING bietet, neben der passenden Systemverkabelung, komplette Stecker-Sets und Zubehör an.

Plug & Play Lösungen minimieren die Installationszeit

Für die PowerFlex® Serie fertigt HARTING die passende Anschlussverkabelung. Bei der Verwendung einer vorgefertigten und geprüften HARTING Systemverkabelung wird die Installationszeit auf ein Minimum reduziert, denn die Verkabelungslösungen ist sofort per Plug & Play einsetzbar. Für die Konfektionierung im Feld, stehen passende Stecker-Sets, bestehend aus Gehäuse, Einsatz, Kontakten, Dichtung und Verschraubung zur Verfügung, sowie weiteres Zubehör für die Leistungsübertragung, basierend auf dem Han® Steckverbinder Portfolio.

Der PowerFlex® Frequenzumrichter mit maßgeschneiderter Anschlussverkabelung von HARTING.

Steckverbinder für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen

HARTING Steckverbinder können mit verschiedenen Gehäusevarianten ausgeführt werden. Diese bieten den Steckverbindungen bestmöglichen Schutz unter den vorherrschenden Umgebungsbedingungen. Die Schutzart der Gehäuse entspricht IP65 oder höher.

Systemverkabelung im eCatalogue

Kataloge, Broschüren, Flyer