Okablowanie systemowe do napędów Armor™ PowerFlex®
Napędy Allen-Bradley® Armor™ PowerFlex® posiadają złącza Han® industrial po stronie urządzenia. Firma HARTING zapewnia odpowiednie wiązki kablowe, zestawy złączy i akcesoria.
Rozwiązania typu Plug & Play skracają czas montażu
Firma HARTING oferuje odpowiednie złącza wtykowe do nowej serii urządzeń PowerFlex®. Dzięki zastosowaniu sprawdzonych produktów HARTING czas montażu można skrócić do minimum. W przypadku, gdy kable mają być montowane w terenie, dostępne są również odpowiednie zestawy złączek, składające się z obudowy, wkładki, styków, uszczelki i dławnicy. Dostępne są także inne akcesoria do dystrybucji mocy oparte na ofertcie złączy Han® .
Złącza dopasowane do warunków otoczenia
Złącza przemysłowe HARTING Han® można stosować w obudowach różnych typów. Zapewnia to optymalną ochronę połączenia plug-in w określonych warunkach środowiskowych. Klasa ochrony to zawsze przynajmniej IP65.