HARTING unterstützt Weltrekordfahrt mit VW ID4: Elektroauto durchquert 48 Staaten

Mit dem Elektro-Auto durch die USA

E-Mobility nimmt derzeit kräftig an Fahrt auf

Aber sind Elektrofahrzeuge bereits im Mainstream angekommen? Wir sind der Meinung: Wir sind zumindest kurz davor! Um den letzten Zweiflern ihre Bedenken gegenüber dem Durchhaltevermögen von Elektro-Autos zu nehmen, hat die HARTING Technologiegruppe den Automobilhersteller Volkswagen bei einer bemerkenswerten Herausforderung unterstützt. Ein VW ID.4 Compact SUV ging dabei ins Rennen, gesteuert vom Langstreckenexperten Rainer Zietlow und seinem Co-Piloten Derek Collins. Ihr Ziel: 48 Bundesstaaten der USA zu durchqueren. Mit Start und Ziel in Herndon, Virginia, machten sie sich auf, die Vereinigten Staaten von Amerika im Uhrzeigersinn zu umrunden. Nach 97 Tagen und 208 Stopps an Ladestationen war die Challenge geschafft – Weltrekord samt einem Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde! Eine solch herausfordernde Langstrecke durch die USA hatte bislang noch kein Elektrofahrzeug hinter sich gebracht. 
Für Zietlow war es das 17. Langstreckenprojekt mit Volkswagen.

ID4-Tour Weltrekord
Ladekabel Mode 3 für VW

HARTING und Volkswagen verbindet eine starke Partnerschaft, die mit dem Gewinn des Volkswagen Group Award 2020 in der Kategorie "E-Mobility" gefeiert wurde.

ID4-Tour Video

"Der VW ID.4 wurde entwickelt, um Elektrofahrzeuge in den Mainstream zu bringen", sagt Zietlow. "Er ist überaus geeignet für eine Langstreckenfahrt, bietet Platz für viel Ausrüstung und die Technologie, die Käufer von kompakten SUVs wünschen." Der ID.4 verfügt über eine Reichweite von 400 Kilometern pro Ladung und ist mit einer Gleichstrom-Schnellladefunktion ausgestattet, die eine Aufladung bis zu 80 Prozent der Kapazität in 38 Minuten ermöglicht. Der ID.4 ist dieser Herausforderung also durchaus gewachsen.

Mit der Teilnahme an der Challenge unterstreicht HARTING sein Engagement für Nachhaltigkeit und die Reduzierung von CO2-Emissionen. Das Unternehmen entwickelt robuste, zuverlässige und benutzerfreundliche Ladekabel und Stecker für Elektrofahrzeuge, um den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu unterstützen, die für den Kampf gegen den Klimawandel immer wichtiger werden.

We are very excited to be participating in this competition. We know that one of the biggest barriers to switching over to electric vehicles is the concern that there will not be sufficient charging stations available or that the vehicles themselves aren't suitable for long-distance driving. We're here to prove that an electric vehicle is a viable solution, whether you're just driving short distances or embarking on a road trip across the country. The technology is there. The infrastructure is in place.

Jon DeSouza
Jon DeSouza, President & CEO of HARTING Americas

Spende

Wie bei jeder seiner Touren unterstützte Rainer Zietlow auch diesmal die internationale Hilfsorganisation SOS-Kinderdorf, indem er 10 US-Cent pro gefahrener Meile an das SOS-Kinderdorf in Coconut Creek, FL spendete.