CC-Link listet ix Industrial® als neue Standard-Schnittstelle

Die CC-Link Partner Organisation, mit Sitz in Nagoya Japan, hat die ix Industrial® Gbit Ethernet Schnittstelle Typ A nach IEC 61076-3-124 als neuen empfohlenen Standard in ihre „CC-Link IE TSN network communication specifications“ aufgenommen. Als zuverlässige Industrielösung ergänzt ix Industrial® bekannte RJ45 und M12 X-kodiert Lösungen. HARTING bietet ix Industrial® mit weiteren Features für anspruchsvolle Anwendungen an.

Die CC-Link Partner Organisation hat ihre im März 2023 überarbeitete Industrial Ethernet Spezifikationsliste (Überblick + Durchführungsbestimmungen) herausgegeben. Neben bekannten RJ45 und M12 X-kodierten Lösungen ist nun erstmalig auch die ix Industrial® Typ A Schnittstelle (10-poliger rechteckiger Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-124) spezifiziert. Sie ist international nach IEC-Norm 61076-3-124 standardisiert und überträgt Ethernet mit bis zu 10 Gbit/s.

HARTING Mini PushPull ix Industrial® IP65 in feldinstallierbarer und umspritzter Ausführung.

CC-Link-Nutzer erhalten damit für Kabel mit verdrillten Doppeladern (twisted pair cable) eine dritte industrietaugliche Ethernet-Schnittstelle. Mit deutlich gesteigerter Zuverlässigkeit und - im Vergleich zu einer RJ45 Lösung – 70 % kleinerer Gerätebuchse bietet ix Industrial® auch Möglichkeiten der Miniaturisierung. Nach der Listung in den Spezifikationen von GigE Vision und PROFINET setzt sich die ix Industrial® Schnittstelle nun auch in CC-Link durch. ix Industrial® etabliert sich damit immer mehr zu einem gängigen Standard für zuverlässige Ethernet-Netzwerke.

Die HARTING Technologiegruppe bietet die Steckverbindung neben der Standardvariante auch mit einer zusätzlichen Ausziehhilfe für sehr kompakte Anordnungen mehrerer Schnittstellen nebeneinander an. Mit der neuen Mini PushPull-Baureihe ist das ix Industrial® Steckgesicht ab sofort auch in einer wasser- und staubdichten Ausführung verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Standardisiert nach IEC 61076-3-124
  • Cat 6A Übertragung
  • 360° Schirmung für absolut zuverlässige Übertragungsperformance
  • Spannungsversorgung via PoE/PoE+
  • IP20/IP65 verfügbar
  • Werkzeuglose Verriegelung
  • Hohe Robustheit

Verfügbar in:

  • Buchse: rechtwinklig vertikal, vertikal, rechtwinklig horizontal
  • Stecker: gerade, rechtwinklig (IDC, Lötung)
  • Kabelkonfektionen in unterschiedlichen Längen und Kombinationen
HARTING ix Industrial® mit 70 % kleinerer Gerätebuchse als herkömmliche RJ45.

Über CC-Link IE TSN

Die "CC-Link IE TSN" Spezifikation wurde 2018 von der CC-Link Partner Association fertiggestellt. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk der nächsten Generation, das die Leistung und Funktionalität des aktuellen CC-Link Industrial Ethernet durch die Hinzufügung der Time-Sensitive Networking (TSN)-Technologie und zusätzlicher Standards im Zusammenhang mit der Gigabit-Ethernet-Bandbreite weiter stärkt. Dafür wurden die bisherigen Schnittstellen nun um eine kompakte und industrietaugliche Steckverbindung ergänzt.

Get in touch
Detlef Sieverdingbeck
General Manager Corporate Communication & Branding