T1 Industrial Dual Port
am 22.03.2024 um 11:31 Uhr
Single Pair Ethernet (SPE) ist das Bindeglied zwischen Maschinenebene und heutigen Ethernet-Netzwerken.
Der neue T1 Industrial Dual Port kombiniert zwei 360° geschirmte Single Pair Ethernet Ports für Ihre miniaturisierten zukünftigen Anwendungen.
50% kleiner als herkömmliche RJ45 Ports, unterstützt der T1 Dual Port effektiv die Miniaturisierung moderner Automatisierungsgeräte und bietet Datenraten bis zu 10GBit/s in einem robusten Design nach IEC 63171-6.
- Dual Port für T1 Industrial Style SPE Anschluss
- Gemäß der Norm IEC 63171-6
- Reduzierte Ethernet-Konnektivität für intelligente Netzwerke von der Cloud bis zur Feldebene
- UPC UA /TSN Echtzeitkommunikation für jeden Sensor/Aktor
- Datenraten bis zu 10GBit/s
- Übertragungslängen bis zu 1000m
- Miniaturisiertes Design 21,15 x 35 x 14,25mm
Integrierte Magnetics, Statusleuchten und das modular erweiterbare Design sind weitere Argumente für smarte SPE-Schnittstellen in IoT-Geräten der nächsten Generation. THR-Pins sorgen für die die robuste Verbindung zur PCB und industrietaugliche Zuverlässigkeit.