HARTING GreenLine

Erste CO2-reduzierte Steckverbinder-Komponenten erreichen die Marktreife

Durch den Einsatz neuer, biobasierter Kunststoffe ist es nun erstmals möglich den CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Die Dekarbonisierung ist in vollem Gange, allen voran in der Europäischen Union. Immer mehr Bereiche des täglichen Lebens werden im Sinne der All Electric Society (AES) elektrifiziert sowie Sektoren sinnvoll gekoppelt. Doch die Synergien der Sektorenkopplung und damit verbundene Effizienzsteigerungen sind nur einer der Schlüssel, um die Klimaneutralität zu erreichen. Produzierende Unternehmen sind gefordert, die Bestandteile ihrer Produkte kritisch zu hinterfragen.

Die HARTING Technologiegruppe wird auch in Bezug auf den Carbon Footprint der Steckverbinder ihrer ökologischen Verantwortung gerecht und bringt mit der HARTING GreenLine die ersten CO2-reduzierten Steckverbinder-Kontakteinsätze der Reihe Han® E in den Größen 6B bis 24B auf den Markt.

Nach ISCC+ zertifizierte Steckverbinder-Einsätze aus biobasierten Kunststoffen

Der bisherige Herstellungsprozess der Einsätze für die Han® Industrie-Steckverbinder bediente sich mineralischer Rohstoffe. Die Nutzung neuer, biobasierter Kunststoffe ermöglicht nun erstmals eine Verringerung des CO2-Fußabdrucks. Das neue Bio-Polymer wird nach dem Prinzip der Massenbilanzierung unter Nutzung erneuerbarer statt rein fossiler Rohstoffe produziert. Es erfüllt die Kriterien der Internationalen Nachhaltigkeits- und Kohlenstoffzertifizierung (ISCC+) und bietet eine CO2-Reduzierung von bis zu 70 % (bezogen auf zertifiziertes, biobasiertes Polycarbonat).

Die Zertifizierung nach ISCC+ ermöglicht eine vollständige Rückverfolgbarkeit der verwendeten Materialien entlang der gesamten Lieferkette

Die Verwendung der HARTING GreenLine wirkt sich für Kunden somit positiv auf die Umweltbilanz des Herstellungsprozesses eines Geräts oder einer Maschine / Anlage aus. Die Zertifizierung nach ISCC+ ermöglicht eine vollständige Rückverfolgbarkeit der verwendeten Materialien entlang der gesamten Lieferkette. Kunden können so ihre CO2-Bilanz verbessern.

Digitaler Produktpass erleichtert den Zugang zum Product Carbon Footprint (PCF)

Der bei HARTING 2023 eingeführte digitale Produktpass ermöglicht einen einfachen Zugang zum Product Carbon Footprint (PCF). Der Produktpass lässt sich mittels QR-Code auf dem Gehäuse oder Steckverbinder-Einsatz aufrufen. Er bietet alle relevanten Herstellerinformationen, die Asset Administration Shell (AAS) sowie den PCF. Produkte der neuen HARTING GreenLine verfügen darüber hinaus über das ISCC+ Logo.

Der digitale Produktpass von HARTING enthält alle relevanten Herstellerinformationen