SIFER le salon international du ferroviaire en France
HARTING au SIFER 2023
Retour sur notre présence au SIFER
Du 28 au 30 mars 2023 s'est déroulé le SIFER à Lille. Le seul salon B2B international du ferroviaire en France qui réunit les fabricants et fournisseurs leaders des produits, technologies et services innovants destinés aux besoins complexes des réseaux urbains et grandes lignes. Nous fournissons la technologie de raccordement pour la transmission des données, des signaux et de puissance dans les applications ferroviaires. Nous avons présenté nos solutions qui contribuent à la réduction du poids, à une distribution efficace de l'énergie et à une transmission de données à l'épreuve du temps. Nous vous avons également présenté comment les services de simplification et d'ingénierie peuvent contribuer à réduire le temps d'assemblage et de conception.
Nous avons été ravis de vous y rencontrer et vous faire découvrir nos produits et solutions dédiés à ce secteur ! Retour en images sur le salon.
Nos produits phares :
Han® HPR HPTC – Spécialement développé pour les applications ferroviaires
- Une durée de vie plus longue grâce aux capots et boîtiers métalliques standard Han® HPR pour les environnements difficiles
- Des gains de temps grâce à la facilité d'assemblage et au blindage sans rétrécissement ni ruban adhésif
- Des économies de coûts grâce à un inventaire minimum nécessaire basé sur un système de codage efficace
- Solution sûre conformément aux normes ferroviaires appropriées (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
- Système résistant aux vibrations et aux chocs
Module domino Han-Modular® / Han HPR® Compact
- Peut être assemblé dans les espaces les plus restreints grâce à une réduction de l'espace allant jusqu'à 20 %
- Jusqu'à 25 % de poids en moins par rapport au boîtier standard précédent
- Flexibilité supérieure grâce à l'utilisation de prolongateurs, chacun ajoutant 3 cm de hauteur d'assemblage
- Une durée de vie plus longue grâce aux capots et boîtiers métalliques standard Han® HPR (degré de pollution PD4 selon l'IEC 60664-1, IP 68/69
- Solution sûre conformément aux normes ferroviaires appropriées (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
Han® HPR VarioShell – La prochaine dimension de flexibilité
- Une durée de vie prolongée grâce à une conception optimisée assurant une protection contre l'eau, la poussière et la glace.
- Un gain de temps durant tout le processus d'installation, rendu possible grâce à un accès libre depuis toutes les directions.
- Un gain de poids rendu possible par le remplacement des connecteurs borniers et la réduction de la longueur des câbles.
- Une flexibilité élevée garantie par la compatibilité totale avec l'ensemble de la gamme Han® HPR (mise à niveau).