Consultez nos ressources dédiées aux circuits imprimés !
ALL for PCB
La tendance est à la miniaturisation ! Les appareils et applications sont de plus en plus petits et compacts, tout comme les circuits imprimés, forcés de s’adapter. Vous n’avez pas échappé à ce phénomène et cherchez, vous aussi, à diminuer l’espace qu’occupent vos applications ? Vos exigences en termes de dimensions sont très spécifiques ? Nous vous proposons des solutions répondant au besoin de miniaturisation croissante et impliquant des connexions sur cartes de circuits imprimés. Il s’agit ici du thème de notre webinaire qui s’articule autour d’une présentation en direct de 20 minutes, suivie d’une session question-réponse, à visionner à la demande.
Replay du webinaire
Langue : français
Vous apprendrez :
- Comment monter le fameux connecteur industriel Han® de HARTING sur un circuit imprimé
- Comment concevoir votre propre connecteur de circuit imprimé vous-même
- Quelles sont les solutions de montage en fond panier.
- Pour quels connecteurs de carte flexible opter pour une utilisation flexible
Découvrez un aperçu des produits et solutions que nous avons développés pour les connecteurs sur carte PCB, qui seront abordés lors du webinaire :
RJ45 | T1 Industrial | preLink® | PushPull | Sub-D | Connecteurs circulaires | Connecteurs industriels | DIN 41612 | har-flex® | ix Industrial.
RJ45
- Transmission de données jusqu'à 10Gbit/s
- Excellente tenue mécanique
- Version THT (compatible SMC)
- Version SMT
- Compacité
T1 Industrial (Single Pair Ethernet)
- Power Over Data Line (4A - DV 60 V)
- 1000 cycles d'accouplement
- Blindage à 360°
- Contact THR
Ha-VIS preLink®
- Solution modulaire
- Câblage rapide
- Cat.6A : 10 Gbit/s, 500 Mhz
PushPull
- IP65 / IP67
- Connecteur puissance | signal | données
- Verrouillage avec clip de sécurité
- Clic à la connexion
- Adapté aux environnements industriels difficiles
Sub-D
- IP65 / IP67
- Blindé à 360°
- Version configurable avec contacts puissance, coax et signaux
- Excellente tenue mécanique et robuste
- Version THT (compatible SMC -Soudure par refusion-)
- Version SMT (Surface Mounted Technology)
Connecteurs circulaires M8 / M12 /M23
- Transmission puissance : M12 codes L - K - S jusqu’à 16 A, 630 V
- Transmission signal : M8 code A | M12 codes A - B | M23 - 6 à 17 pôles
- Transmission data : M8 codes D - P | M12 codes D - X
- IP65 / IP67
- Adaptée pour milieu CEM
- Compact
Connecteurs industriels Han®
- Courant jusqu'à 40 A
- Jusqu'à IP69k selon les finitions
- Adaptateurs PCB modulaires
- Convient aux environnements industriels difficiles
DIN 41612
- Robuste et éprouvé
- Certification ferroviaire feux-fumée
- Type M avec des contacts spéciaux (high current, high voltage, coaxial)
- Variantes avec des contacts SMC
- Variante avec des contacts press-fit
Har-flex
- Plots de maintien permettant une bonne tenue mécanique
- Certification ferroviaire feux-fumée
- Solution compacte pitch 1,27 mm
- Solution flexible de 6 à 100 contacts
- Détrompage évitant les erreurs de montage
- Plusieurs finitions de contacts 500 cycles de connexion
ix Industrial
- Vitesse de transmission 10 Gbit/s
- 70 % plus compact qu'un RJ45
- Egalement adapté pour les signaux
- Blindé sur 360°
- Robuste, excellente tenue aux chocs et vibrations
- Contacts de blindage traversant pour la tenue mécanique