Développement en partenariat d'une solution globale

Des solutions parfaites et efficaces peuvent résulter d'une ingénierie commune et d'une expertise combinée. experts produits de Siemens et HARTING l'ont prouvé en développant une nouvelle génération de convertisseurs de fréquence.

Depuis une vingtaine d'années, HARTING fournit des solutions système pour le raccordement d'unités d'entraînement décentralisées dans l'intra-logistique. Cela a donné lieu à un partenariat intensif entre Siemens et HARTING. Il se poursuit aujourd'hui avec le développement d'une nouvelle série de systèmes d'entraînement décentralisés, le SINAMICS G115D de Siemens. Le système a été développé pour les systèmes de convoyeurs horizontaux, tels que ceux que l'on trouve dans les aéroports ou dans l'intra-logistique.

 

Le SINAMICS G115D multi-interface est le fruit de ce développement en partenariat.

La collaboration globale est la clé du succès

Les solutions de connecteurs et de câblage pour l'intérieur et l'extérieur de l'appareil, qui transmettent les données, les signaux et l'énergie, ont été développées et produites par Siemens et HARTING dans différents pays. Ainsi, une coopération internationale active a été établie pour ce projet.

L'équipe mondiale d'ingénieurs de HARTING a combiné son expertise en matière de connecteurs pour trouver une solution réussie en coopération avec Siemens et poursuivre l'histoire à succès entre les deux sociétés.

Développement en partenariat d'une solution complète - HARTING soutient Siemens dans le développement d'une nouvelle génération de convertisseurs de fréquence.

Technologie prouvée associée à l'innovation

En tant qu'évolution des prédécesseurs du SINAMICS G115D, l'accent a été mis sur des facteurs tels que la robustesse, la stabilité et la compacité. Le développement s'est concentré sur un nouveau module électronique, des fonctionnalités d'entraînement supplémentaires et l'exigence que l'unité soit conçue pour l'efficacité énergétique.

À l'intérieur du dispositif, de nouveaux connecteurs innovants de la série har-drive® complètent les connecteurs DIN éprouvés du convertisseur de fréquence. Ceux-ci ont été spécialement développés en coopération avec Siemens pour les exigences des systèmes d'entraînement, et adaptés à la conception compacte du convertisseur de fréquence. L'accent a été mis sur une manipulation simple et pratique ainsi que sur un contact sûr dans toutes les conditions de branchement.

Les interfaces HARTING Compact® (Han® Q8 and Han® Q4/2), qui sont presque devenus des normes, sont en dehors du dispositif. Ils sont complétés par des connecteurs circulaires M12 pour la transmission des signaux. Grâce à un câblage système pré-assemblé, les raccordements et la mise en réseau des systèmes de convoyage se font facilement en mode Plug & Play.