협업을 통한 만능 솔루션 개발
완벽하고 효율적인 솔루션은 심층 전문지식의 조합 및 공동 엔지니어링에서 비롯될 수 있습니다. 지멘스 및 HARTING 제품 전문가는 차세대 인버터 개발을 통해 이 사실을 입증했습니다.
HARTING은 약 20년 동안 인트라로지스틱스(intra-logistics)에 탈중앙화 드라이브 유닛들의 연결을 위한 시스템 솔루션을 공급해 왔습니다. 이는 지멘스와 HARTING 간의 견고한 협력관계로 발전했습니다. 지멘스의 SINAMICS G115D라는 분산 구동 시스템의 추가 시리즈 개발을 추진하고 있습니다. 이 시스템은 공항 또는 인트라로지스틱스에 설치된 것과 같은 수평 컨베이어 시스템을 위해 개발되었습니다.
국제적 협력은 성공에 이르는 해법
데이터, 신호 및 전원을 전송하는 장치의 내부 및 외부 설치를 위한 커넥터 및 케이블링 솔루션은 다양한 국가에서 지멘스와 HARTING에 의해 개발 및 생산되었습니다. 따라서, 이 프로젝트를 위해 국제적으로 적극적인 협력이 이루어졌습니다.
HARTING 엔지니어들로 구성된 글로벌 팀은 지멘스와의 협력을 통한 성공적인 솔루션 발견은 물론 지속적으로 두 기업 간의 성공 신화를 이어나가기 위해 자사의 커넥터관련 전문지식들을 한데 모았습니다.
혁신이 결합된 검증된 테크놀로지
SINAMICS G115D 이전 모델에서 진화를 거듭한 결과, 견고성, 안정성 및 컴팩트성과 같은 요소들에 중점을 두게 되었습니다. 개발은 새로운 전자 모듈, 추가 드라이브 기능 및 에너지 효율을 위해 장치를 설계해야 하는 요구 사항에 중점을 두었습니다.
장치 내부에는 har-drive® 시리즈의 혁신적인 신형 커넥터가 인버터 내부 검증된 DIN 커넥터를 보완합니다. 이들 제품은 드라이브 시스템의 요구 사항을 충족시키고자 지멘스와 협력하여 특별히 개발되었으며, 인버터 소형 디자인에 적합하도록 조정되었습니다. 모든 결합 조건에서 간단하고 편리한 취급과 안전한 접촉에 중점을 두었습니다.
거의 표준으로 자리잡은 HARTING Compact® 인터페이스 (Han® Q8 및 Han® Q4/2)는 장치 외부에 위치합니다. 이들 장치는 신호 전송용 M12 원형 커넥터에 의해 보완됩니다. 최적의 사전 조립식 시스템 케이블링 덕분에, 컨베이어 시스템 내부 연결장치 및 네트워크 연결은 Plug & Play 방식으로 설치 가능합니다.