산업 분야 - 데이터 센터
설치, 공간 및 에너지 효율성을 위한 최첨단 데이터 센터 기술
환경 친화적인 저탄소 콘셉트는 데이터 센터 구축 및 운영에 있어서 필수적입니다. 이러한 개념을 바탕으로 하면, IT 장비, 냉각 시스템, 전력 공급 시스템 및 건물 자체의 에너지 효율성과 배출 저감을 지속적으로 최적화할 수 있습니다.
데이터 센터가 에너지 절약 및 배출량 감소와 관련하여 직면하고 있는 도전과제
튼튼한 건설 요구. 점점 더 엄격해지는 현지 정책 및 공급 감소로 인한 문제점 때문에, 신규 데이터 센터가 데이터 센터 구축 이후 단계에 대해 성능 평가를 통과하지 못하게 되는 경우가 발생할 수 있습니다.
고객 비즈니스 복잡성은 기술적 프레임워크 및 에너지 절약 솔루션을 선택하는 데에 더 많은 어려움을 야기하여, 기준 미달의 에너지 효율성으로 인한 투자 및 데이터 센터 구축 비용의 상승을 야기할 수 있습니다.
외부 전력 자원 활용 시 낮은 효율성은 직접적으로 낮은 전력 수율 및 데이터 센터의 저조한 초기 가동률을 가져올 수 있습니다.
IT 장비의 계산 성능 향상으로 인해 단일 캐비닛의 전력 밀도는 지속적으로 증가하여, 데이터 센터 내 핫스팟을 제거하기 어려울 뿐 아니라 심각한 가동 중지 위험까지 초래할 수 있습니다.
HARTING | 단순한 커넥터 그 이상의 제품
Han® ORV3
개방형 컴퓨팅 프로젝트(OCP, Open Compute Project) - ORV3 랙 시스템을 위한 전원 커넥터
디지털 인프라에 대한 세계적 수요는 빠르게 증가하고 있습니다. 기업과 소비자를 통해, 원격 컴퓨팅, 앱 및 사물 인터넷(IoT)에 대한 의존도가 놀라운 속도로 증가되었습니다. 그 결과 사회는 모든 산업에서 일상적인 운영의 중추를 이루는 데이터 센터를 필요로 하는 작업에 훨씬 더 의존하게 되었습니다. 따라서 데이터 센터 용 IT 인프라를 즉시 사용할 수 있고 시스템 장애를 신속하게 복구하는 것이 중요합니다.
커넥터 선택으로 에너지 효율성 최대 50% 향상
전 세계 데이터 센터 시장은 매년 폭발적인 성장을 경험하고 있습니다. 특히 지난 몇 년 동안 데이터 센터를 필요로 하는 작업에 대한 사회적 의존도가 가속화되었습니다. 데이터 센터 활용이 증가함에 따라 데이터 센터 지원에 필요한 에너지량은 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 전 세계 전기 수요의 상당 부분을 차지합니다. 또한, 탈탄소화(decarbonization) 및 미래 에너지에 대한 논의는 데이터 센터 운영자, 제조업체 및 공급업체 등의 관심사이기도 합니다. 따라서 우리에게는 현재의 에너지 소비 효율성을 높이는 것이 무엇보다 중요합니다.