블라인드 체결방식, 에너지 시스템 설치 및 유지보수를 지원하다
강력 커넥터는 에너지 저장장치나 전력 송전 시스템뿐만 아니라 발전소의 효율적인 설치에도 기여할 수 있습니다. 예를 들어, 측정 장비 등에 대한 정비 작업 시 신속한 교체 옵션을 커넥터의 장점으로 꼽을 수 있습니다.
추가적으로, 보다 신속한 설치를 위해 사전검사된 케이블 어셈블리가 제공될 수 있습니다. 또한, 스위치기어를 캐비닛에 연결하거나 캐비닛과 캐비닛을 연결하는 스마트 캐비닛 내장 인터페이스 역시 효율성을 높여 줍니다.
하지만, 커넥터는 특히 직접 눈으로 식별이 어렵거나 접근이 제한된 에너지 시스템 환경에서 항상 사용하기 쉬운 것은 아닙니다. 이러한 환경을 위해 HARTING은 커넥터 양쪽을 "블라인드" 또는 "자동" 체결을 고려하여 올바른 위치로 유도하는 액세서리를 개발했습니다.
이들 액세서리 제품 중 Han-Modular® 금속 도킹 프레임은 예를 들어, 스위치 캐비닛 벽에 커넥터 패널을 직접 장착할 수 있습니다.
이 도킹 프레임은 전력, 신호 또는 데이터 전송용으로 출시된 100종 이상의 커넥터 모듈 제품군에서 선택하여, Han-Modular® 모듈의 수많은 각종 배치에 적합합니다. 이러한 프레임을 사용하면 배터리 저장용 서랍 시스템을 빠르고 손쉽게 구축할 수 있습니다.
예를 들어, 배터리 저장 시스템에서는 블라인드 체결 방식 덕분에 저장 기기에 서랍을 설치 또는 제거하는 데 특별한 공구가 전혀 불필요합니다.
사용 가능한 애플리케이션에는 에너지 랙 시스템뿐 아니라 저압 및 중압 스위치기어도 포함됩니다. 또한, 커넥터를 사용함으로써, 예를 들어 추후 이더넷 통신을 추가하기 위해, 배터리 저장장치와 발전 시스템의 기계적 설계를 보다 신속히 변경할 수 있는 것도 사실입니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 생산 및 설치 비용 절감 - 블라인드 체결 솔루션 사용을 통해
- 조립 비용 절감 및 다운타임 감소
- 특별한 도구 불필요
- 안전한 설치 - 손가락 보호 접점은 안전을 보장
- 고도의 유연성 - 하나의 고유한 인터페이스에 전력, 신호 및 데이터를 조합함으로써 가능
- 미래를 고려한 투자안전성 - 손쉬운 확장 및 업그레이드 덕분