A vakoldali illesztés támogatja az energiarendszer telepítését és karbantartását

A nagy teherbírású csatlakozók hozzájárulhatnak az erőművek, az energiatároló vagy az energiatovábbító rendszerek hatékony kialakításához. A csatlakozók egyik előnye, hogy szervizeléskor gyorsan cserélhetők, pl. a mérőberendezés esetén. 

Ezenkívül az előre bevizsgált csatlakozóval szerelt kábelek gyorsabb összeszerelést tehetnek lehetővé. Továbbá a kapcsolóberendezéseket a szekrénnyel, vagy a szekrényeket a szekrényekkel összekötő okos belső szekrényinterfészek is a hatékonyságot növelik.

A csatlakozók használata az energiarendszerekben azonban nem mindig egyszerű, különösen akkor nem, ha nincs közvetlen rálátás, illetve korlátozott a hozzáférés. Az ilyen esetekre a HARTING kifejlesztette azokat a tartozékokat, amelyek a csatlakozó mindkét oldalát a megfelelő „vak” vagy „automata” helyzetbe vezetik.

Webinárium – Biztonságos csatlakozások a moduláris akkumulátoros tárolórendszerekhez
Han-Modular® dokkolókeret

Ezen tartozékok közé tartozik a Han-Modular® fém dokkolókeret, mely lehetővé teszi a csatlakozók közvetlen szerelőlapra történő felszerelését, például egy kapcsolószekrény falára.

A dokkolókeret az energia-, jelzés- és adattovábbításra tervezett több mint 100 csatlakozómodulból álló terméksorozat Han-Modular® moduljainak szinte végtelen számú elrendezéséhez használható. Ezekkel a keretekkel az akkumulátortároló fiókrendszerek gyorsan és könnyedén felépíthetők.

Han-Modular®

  • A piaci szabvány moduláris felépítésű ipari csatlakozókhoz

  • Általánosan használható adatokhoz, jelzésekhez és tápellátáshoz

Han-Modular® dokkolókeret

  • Vakoldali illesztésű csatlakozórendszer fiókos rendszerekhez

  • A megvezető központosító rendszer kiegyenlíti a +/- 2 mm-es tűréseket

  • Robosztus mechanikai tulajdonságok

  • Kompatibilis a HMC-összetevőkkel 10 000 csatlakoztatási ciklushoz

Az akkumulátortárló rendszerekben például a vakoldali illeszkedés miatt nincs szükség különleges szerszámokra a fiókok be- és kiszereléséhez a tárolóegységekbe, illetve a tárolóegységekből. 

A lehetséges alkalmazások közé tartoznak a kis- és közepes feszültségű kapcsolóberendezések, valamint az energiatároló rack rendszerek. A csatlakozók használatával összefüggésben az is igaz, hogy az akkumulátortárolók és áramfejlesztő rendszerek mechanikai kialakítása sokkal gyorsabban változtatható– például Ethernet kommuniákció a későbbiekben hozzáadódhatóvá válik.

Collective strength: Interface development in partnerships for future energy concepts

Mit mondanak az ügyfeleink:

Interview - Jos Theuns, ATEPS Nederland BV (EN)
ÚJ: Han® S – Az egypólusú, elülső szereléses csatlakozó az ESS (Energy Storage Systems) számára