Připojování „naslepo“ pomáhá při instalaci a údržbě energetických systémů

Konektory pro vysoké zatížení mohou přispět k efektivní výstavbě elektráren či systémů pro skladování energie nebo přenos elektřiny. Mezi jejich přednosti patří možnost rychlé výměny (například měřicích přístrojů) v případě servisu.

Použití předem otestovaných kabelových svazků navíc urychluje instalaci. Efektivita se dále zvyšuje, pokud se v rozváděčích používají inteligentní rozhraní, která propojují rozváděče se skříněmi nebo skříně navzájem.

V prostředí energetických systémů a zejména na místech, kde není možný přímý výhled, nebo v místech s omezeným přístupem však není použití konektorů vždy snadné. Pro tyto podmínky vyvinula společnost HARTING další příslušenství, které obě strany konektoru automaticky vede do polohy pro připojení „naslepo“.

Webinář: Bezpečná připojení pro modulární systémy skladování energie
Dokovací rám Han-Modular®

Mezi takové příslušenství patří kovový dokovací rám Han-Modular®, který umožňuje přímou montáž konektorů na panel, např. na stěnu rozváděcí skříně.

Dokovací rám je vhodný pro nespočet konfigurací modulárních konektorů Han-Modular®, které lze sestavit z palety více než 100 konektorových modulů pro přenos energie, signálu nebo dat. Díky těmto rámům lze snadno a rychle sestavit systémy zásuvných modulů pro bateriová úložiště.

Han-Modular®

  • Tržní standard pro modulární průmyslové konektory

  • Univerzální použití pro data, signál a napájení

Dokovací rám Han-Modular®

  • Konektory pro připojování „naslepo“ pro systémy zásuvných modulů

  • Předsunutý vyrovnávací systém kompenzuje odchylky +/– 2 mm

  • Velmi vysoká mechanická pevnost

  • Navrženo pro 10 000 spojovacích cyklů s komponenty HMC

Díky připojování naslepo není v bateriových úložištích energie k zasouvání a vyjímání zásuvných modulů potřeba žádné nářadí. 

Možné aplikace zahrnují nízkonapěťové a vysokonapěťové rozvaděče a systémy energetických stojanů. Je také pravda, že pomocí konektorů lze rychle upravit mechanickou konstrukci bateriových úložišť a systémů pro výrobu energie, například za účelem pozdějšího připojení sítě Ethernet.

Collective strength: Interface development in partnerships for future energy concepts

Co říkají naši zákazníci

Interview - Jos Theuns, ATEPS Nederland BV (EN)
NOVINKA: Han® S – jednopólový konektor pro systémy skladování energie