Blindaansluiting ondersteunt de installatie en het onderhoud van een energiesysteem
Connectoren voor zwaar werk kunnen een bijdrage leveren aan de efficiënte opzet van energiecentrales evenals aan energieopslag- of elektrische voedingssystemen. Een van de voordelen van connectoren zijn snelle verwisselopties in servicegevallen, bijv. voor meetapparatuur.
Daarnaast kunnen vooraf geteste kabelmodules een snellere installatie bieden. Bovendien verhogen de slimme interfaces in de kast, die schakelingen met kasten verbinden, of kasten met kasten, de efficiëntie.
In de omgeving van energiesystemen zijn connectoren echter niet altijd gemakkelijk te gebruiken, vooral wanneer er geen direct zicht mogelijk is of de toegang beperkt is. Voor deze omgevingen heeft HARTING accessoires ontwikkeld, die beide zijden van een connector automatisch leiden naar de correcte positie voor "blind"- of "automatische" aansluiting.
Eén van deze accessoires is het Han-Modular®-metaal-dockingframe dat de directe paneelmontage van connectoren mogelijk maakt, bijvoorbeeld op de wand van een schakelkast.
Het dockingframe is geschikt voor talloze verschillende opstellingen van Han-Modular® -modules uit een productassortiment van ruim 100 connectormodules voor de transmissie van vermogen, signalen of data. Met gebruik van deze frames kunnen ladesystemen voor accuopslag snel en gemakkelijk worden opgebouwd.
Han-Modular®
In accuopslagsystemen e.d. zijn vanwege blindaansluiten geen speciale gereedschappen noodzakelijk voor het installeren of verwijderen van de lades in/uit de opslagunits.
Mogelijke toepassingen omvatten laag- en middenspanningsschakelingen alsmede energiereksystemen. Het is ook een feit dat met het gebruik van connectoren het mechanisch ontwerp van accuopslag- en energieopwekkingssystemen sneller kan worden veranderd – bijv. om later ethernet-communicatie toe te voegen.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Verlagen van productie- en installatiekosten - door het gebruik van een oplossing voor blindaansluiten
- Verminderen van montage- en uitvaltijd
- Geen speciale gereedschappen noodzakelijk
- Beveiligde installatie - contacten met vingerbescherming verzekeren veiligheid
- Hoge flexibiliteit - dankzij de combinatie van vermogen, signalen en data in één unieke interface
- Toekomstbestendig - dankzij gemakkelijke uitbreiding en upgrade