Blindmatningen stödjer installation och underhåll av energisystem
Kontaktdon för tuff belastning kan bidra till effektivt upprättande av både kraftverk och energilager eller system för överföring av elkraft. Bland fördelarna med kontaktdon hittar man möjligheter för snabbt byte vid service, t.ex. för mätutrustning.
Dessutom kan förprovade kabelsatser underlätta en snabbare installation. Dessutom ökas effektiviteten med smarta gränssnitt inuti skåp för anslutning av kopplingsutrustning till skåp, eller anslutning skåp till skåp.
Det är dock inte alltid enkelt att använda kontaktdon vid de förhållanden som finns i energisystem, särskild om det inte går att se dem direkt eller om åtkomsten är begränsad. För sådana miljöer har HARTING utvecklat tillbehör som leder båda sidorna på ett kontaktdon till rätt position för ”blind” eller ”automatisk” koppling.
Bland dessa tillbehör finns Han-Modular® dockningsram i metall som gör det möjligt att installera kontaktdon direkt på en panel, till exempel på en vägg i eller på ett kopplingsskåp.
Dockningsramen är lämplig för otaliga olika anordningar av Han-Modular® modulinsatser som kan hämtas från ett produktutbud med mer än 100 modulinsatser med kontakdon för överföring av kraft, signaler eller data. Genom att använda dessa ramar kan lådsystem för batterilager byggas upp snabbt och enkelt.
Han-Modular®
I batterilagringsystem behövs till exempel på grund av blindkoppling inga speciella verktyg för att installera eller ta bort lådorna i/från lagringsenheterna.
Möjliga applikationer innefattar kopplingsutrustning för låg- och mellanspänning liksom energiracksystem. Det stämmer också att genom att använda kontaktdon kan designen hos batterilagrings- och kraftgenererande system ändras snabbare – t.ex. för att senare kunna lägga till Ethernet-kommunikation.
Översikt över alla dina fördelar:
- Reducering av kostnader för produktion och installation – genom användning av en blindkopplingslösning
- Reducering av installations- och nedtid
- Inga speciella verktyg behövs
- Säker installation – Fingersäkra kontakter garanterar säkerhet
- Hög flexibilitet – tack vare kombinationen av kraft, signaler och data i ett enda unikt gränssnitt
- Framtidssäker – tack vare enkel utökning och uppgradering