Blind sammenkobling understøtter installation og vedligeholdelse af energisystemet
Kraftige stik kan bidrage til en effektiv etablering af kraftværker samt energilagrings- eller eltransmissionssystemer. Blandt fordelene ved stik er hurtige udskiftningsmuligheder i servicetilfælde, f.eks. for måleudstyr.
Desuden kan forprøvede stationskabler levere en hurtigere installation. Desuden øger intelligente indvendige kabinetgrænseflader, der forbinder koblingsanordninger til kabinetter, eller kabinetter til kabinetter, effektiviteten.
Det er imidlertid ikke altid let at bruge stik i energisystemernes omgivelser, især ikke når der ikke er mulighed for direkte udsyn eller adgangsbegrænsning. Til sådanne omgivelser har HARTING udviklet tilbehør, der fører begge sider af et stik i den rigtige position til "blind" eller "automatisk" sammenkobling.
Blandt disse tilbehør er Han-Modular® Metal Docking Frame, som giver mulighed for direkte panelmontering af stik, for eksempel på væggen i et koblingsskab.
Docking Frame er velegnet til utallige forskellige arrangementer af Han-Modular® -moduler, der er hentet fra en produktserie på over 100 stikmoduler til transmission af strøm, signal eller data. Ved hjælp af disse rammer skuffesystemer til batterilagring opbygges hurtigt og nemt.
Han-Modular®
I batterilagringssystemer er der f.eks. på grund af blind-sammenkobling ikke behov for specialværktøj til at installere eller fjerne skufferne i/fra lagringsenhederne.
Mulige applikationer omfatter lav- og mellemspændingskoblingsanlæg samt energiracksystemer. Det er også rigtigt, at ved brug af stik kan det mekaniske design af batterilagre og elproduktionssystemer ændres hurtigere - f.eks. for senere at tilføje Ethernet-kommunikation.
Overblik over jeres fordele:
- Reduktion af produktions- og installationsomkostninger - ved brug af blind-sammenkoblingsløsning
- Reduktion af montage- og nedetid
- Der er ikke behov for specialværktøj
- Sikker installation - Fingerbeskyttede kontakter sikrer sikkerhed
- Høj fleksibilitet - takket være kombinationen af strøm, signal og data i én unik grænseflade
- Fremtidssikret - takket være nem udvidelse og opgradering