Le couplage en aveugle pour faciliter l'installation et la maintenance de systèmes d'énergie
Les connecteurs ultra-résistants peuvent contribuer à l'installation efficace de centrales électriques et de systèmes de stockage d'énergie ou de transport d'énergie électrique. Les connecteurs offrent entre autres les avantages de possibilité d'échange rapide lors des opérations de maintenance, par exemple, sur les équipements de mesure.
En outre, les faisceaux de câbles préalablement testés peuvent permettre d'accélérer l'installation. De plus, les interfaces intelligentes à l'intérieur des armoires pour connecter des appareillages électriques dans les armoires de commande, ou des armoires à d'autres armoires, augmentent l'efficacité.
Les connecteurs ne sont toutefois pas toujours faciles à utiliser dans l'environnement des systèmes d'énergie, notamment lorsqu'aucune visibilité directe n'est possible ou si l'accès est restreint. Dans de tels environnements, HARTING a développé des accessoires qui guident les deux faces d'un même connecteur vers la bonne position, permettant ainsi un raccordement « en aveugle » ou « automatique ».
Parmi ces accessoires, il y a la platine support métallique Han-Modular®, qui permet de monter les connecteurs directement sur panneaux, par exemple sur la paroi d'une armoire de commande.
La platine support est adaptée à d'innombrables dispositions différentes des modules Han-Modular®, issus d'une gamme de produit de plus de 100 modules de connecteurs pour la transmission de puissance, de signaux ou de données. En utilisant ces cadres, il est possible de réaliser rapidement et facilement des systèmes à tiroirs pour le stockage de batteries.
Han-Modular®
Dans les systèmes de stockage de batteries, et notamment grâce à l'accouplement en aveugle, aucun outil spécial n'est nécessaire pour installer ou retirer les supports dans les/des unités de stockage.
Les applications possibles comprennent les appareillages électriques à basse et moyenne tension ainsi que les systèmes d'énergie en rack. Il est également vrai qu'en utilisant des connecteurs, il est possible de changer plus rapidement la conception mécanique de systèmes de stockage pour batteries et de production d'électricité – par exemple, pour ajouter ultérieurement une communication Ethernet.
Aperçu de vos avantages :
- Couplage en aveugle sans contact visuel
- Connexion facile et rapide de systèmes de châssis
- Insertion et extraction du châssis sans outils spéciaux
- Plus de flexibilité lors de la conception de systèmes de stockage d'énergie
- Options des interfaces hybrides avec Han-Modular®