As conexões cegas auxiliam na instalação e manutenção dos sistemas de energia
Os conectores para uso pesado podem contribuir para a montagem eficiente de instalações de energia, bem como de sistemas de armazenamento ou para a transmissão de energia. Algumas das vantagens dos conectores são as opções de troca rápida em caso de assistência, por exemplo, para equipamentos de medição.
Além disso, os conjuntos de cabos pré-testados podem tornar a instalação mais rápida. Também há aumento de eficiência através de interfaces inteligentes no interior dos gabinetes, conectando dispositivos de manobra aos painéis, ou painéis a outros painéis.
Contudo, nem sempre os conectores são de fácil utilização no âmbito dos sistemas de energia, especialmente quando não há visão direta ou se o acesso for restrito. Para tais ambientes, a HARTING desenvolveu acessórios que guiam os dois extremos de um conector até a posição correta, numa conexão "cega" ou "automática".
Dentre esses acessórios está o Han-Modular® Metal Docking Frame, o qual permite a montagem direta de conectores ao painel, por exemplo, na parede de um gabinete de manobra.
O Docking Frame é adequado para inúmeros e diversos arranjos dos módulos Han-Modular®, obtidos a partir de uma gama de produtos, abrangendo mais de 100 módulos de conectores para a transmissão de energia, sinais ou dados. Com o uso dessas molduras, os sistemas de gaveta para armazenamento de baterias podem ser montados com facilidade e rapidez
Han-Modular®
Em sistemas de armazenamento de baterias, por exemplo, com conexão cega, não são necessárias ferramentas especiais para a instalação ou remoção de gavetas nas/das unidades de armazenamento.
As possíveis aplicações incluem dispositivos de manobra de baixa e média tensão, bem como sistemas de energia em racks. Também é verdade que, com o uso dos conectores, o design mecânico dos sistemas de armazenamento de baterias e geração de energia pode ser modificado mais rapidamente, para adicionar posteriormente comunicação de Ethernet, por exemplo.
Resumo dos seus benefícios:
- Redução dos custos de produção e instalação - pelo uso da solução com ligação cega
- Redução do tempo de montagem e de parada
- Não são necessárias ferramentas especiais
- Instalação segura - Proteção contra contato manual garante a segurança
- Alta flexibilidade - devido à combinação de potência, sinais e dados em uma única interface
- Viabilidade futura - devido à fácil expansão e atualização