HARTING Han® 1A 제품, iF DESIGN AWARD 2020 수상

HARTING은 올해 세계적 디자인상인 iF DESIGN AWARD를 수상했습니다. 우승 제품인 HARTING의 Han® 1A 커넥터 시리즈는 "전기 커넥터(Electrical Connector)" 부문의 "제품(Product)" 분야에서 수상했습니다. 매년 가장 역사깊은 국제적 독립 디자인 단체인 하노버 기반 iF 국제 포럼 디자인(iF International Forum DesignGmbH)이 iF DESIGN AWARD를 주관합니다.

Han® 1A는 전 세계 독립된 전문가들 78명으로 구성된 평가단으로부터, 실내 및 실외 애플리케이션에서 두루 사용 가능한(IP20 / IP65), 전력 데이터 및 신호용 부속장치 및 인서트로 구성된 하팅 만의 독특한 모듈식 소형 시스템으로 그 가치를 인정받아 수상하게 되었습니다. 경쟁은 치열했습니다. 56개국에서 7,298 개의 출품작들이 품질을 인정받기 바라며 출품되었습니다.

Han® 1A 장착 전원박스

광범위한 애플리케이션

Han® 1A 커넥터 시리즈는 기계 및 로봇, 물류, 철도 애플리케이션 뿐만 아니라 고도로 유연한 경제적인 소형 커넥터 솔루션이 필요한 더 많은 분야에서 사용될 수 있습니다.

기계설비 & 로보틱스

기계설비 & 로보틱스 분야에서, Han® 1A는 냉난방 장치, 팬, 제어단자, 조명시스템, 구동장치 및 진동 컨베이어에 포함되어, 툴 및 모듈을 연결하는 데 효과적으로 사용할 수 있습니다.


 

물류관리

모듈형 구조와 다목적 용도를 고려할 때,  Han® 1A는 특히 여러 개의 소형 드라이브, 센서 및 장치를 공급할 필요가 있는 영역에서 사용하기에 적합합니다.


 

철도

Han® 1A는 EN 45545-2, R22-24, HL1-3, IEC 61373- Cat. 2 등의 규격에 부합하는 철도 애플리케이션용 소형 커넥터 시리즈를 제공합니다. 인서트 및 부속장치로 구성된 모듈식 시스템은 도어 시스템, 조명, 전조등, 확성기, 스크린, 스코어보드, 경보 및 경고등, 푸쉬버튼, 와이퍼 또는 신호 발생기와 같은 실내외 애플리케이션(IP20/IP65)에 사용될 수 있습니다.


 

iF DESIGN AWARD에 대해

67년 동안, iF DESIGN AWARD는 특출한 설계에 대한 품질을 증명하는 결정자로 인정받아 왔습니다. iF 라벨은 세계적으로 뛰어난 디자인 서비스로 유명하며, iF DESIGN AWARD는 전 세계에서 가장 중요한 디자인 상 중 하나입니다. 출품작들은 전문 개념 뿐만 아니라 제품, 포장, 통신 및 서비스 설계, 아키텍처 및 내부 아키텍처 등의 부문에서 수여됩니다. 모든 수상작들은 iF WORLD DESIGN GUID, iF 디자인 앱에 수록되어 있으며 베를린에서 개최되는 iF 디자인 전시회에서 확인하실 수 있습니다.

Han® 1A를 체험해 보십시오