웹 세미나
HARTING Board-to-Board 데이: 새로운 har-modular® 및 har-Flex® 제품군 중 주력 제품
심층 세미나에서 새로운 Board-to-Board 혁신 기술을 발표합니다. 함께 참여해 주십시오.
2020년 11월 11일 연속 생방송 웹 세미나 2개
라이브 방송에 참여할 시간이 없더라도, 등록하실 수 있습니다 라이브 방송 종료 후에 동영상 링크가 포함된 이메일을 보내드립니다.
HARTING, PCB 커넥티비티의 미래를 이끌어 가다: 더 작게, 더욱 강력하게 그리고 동시에 더욱 견고하게. 이것이 인더스트리 4.0에 이르는 모든 분야의 신조입니다.
우리는 수십 년간 PCB 커넥터의 선도적인 공급업체로서, 수백만 개의 애플리케이션을 통해 많은 경험을 축적해 왔으며, 두 가지 독특한 제품 혁신을 창조해 왔습니다. 당사의 독특한 보드-투-보드 혁신을 상세히 소개합니다. 참여해 주십시오.
상세설명
- 언어: 영어
- 일자: 2020년 11월 11일
- 시작 시각:
8:30 a.m. 런던
9:30 a.m. 베를린, 마드리드, 파리, 로마
11:30 a.m. 모스크바
2:00 p.m. 뭄바이
4:30 p.m. 베이징, 홍콩, 싱가포르
5:30 p.m. 도쿄, 서울
7:30 p.m. 시드니
9:30 p.m. 웰링톤 - 진행 시간: 120분
(2가지 세션이 Q&A를 포함하여 각각 60분씩 연속으로 진행됨) - 세미나 종료 후, 녹화 영상을 시청하실 수 있습니다
-
현지 시간대에 맞춰 등록하십시오:
- DACH (독일)
- 북아메리카 (영어)
세션 1 - 60 분
har-modular® - 자신 만의 것을 창조하십시오:
PCB 커넥터를 위한 세계 최초의 모듈식 접근
소형화의 일반적인 경향으로 인해, PCB가 하나의 PCB 엣지에 다양한 종류의 연결장치들을 필요로 하게 되었습니다. 설계 엔지니어가 적합한 PCB 커넥터를 발견하는 데에 어려움에 부딪히는 경우는 매우 빈번합니다. 정확히 이런 점에서 신형 har-modular®는 선호되는 솔루션입니다: 세계 최초 모듈식 PCB 커넥터는 고객을 위해 완전히 맞춤제작된 커넥터로서, 컨피규레이터를 사용하여 손쉽게 구성할 수 있을 뿐 아니라, 툴링 없이도 신속하게 사용 가능합니다. 동시에 이 제품은 DIN 41612 커넥터만큼 견고합니다.
논의할 내용:
- 모듈식으로 생각하기: 모든 이점을 파악하고 당사 제품군에 대한 개요를 확인하십시오
- 이점: 다양한 애플리케이션 및 산업을 위한 적용 사례에 대해 알아보기
- 사용 편의성: har-modular® 컨피규레이터
발표자
세션 2 - 60 분
har-flex®: Power, Hybrid, 신규 버전 제품 - 당사의 업데이트된 제품군에 대해 확인하십시오.
har-flex® 커넥터의 소형화 설계 및 높은 가변성 덕분에, 이를 채택한 장치 제조업체는 자유롭게 확장 가능한 연결 기술을 제공받아, 소형화 요구를 충족시킬 수 있습니다. 이번 세션에서, 우리는 폭넓은 har-flex® 연결 솔루션 제품군에 대한 최신 혁신기술을 소개할 예정입니다.
논의할 내용:
- 소개: har-flex® Power - 최고 12A의 대전류를 전송하기 위해 특별히 설계됨
- 소개: har-flex® Hybrid - 해당 모듈식 컨셉은 신호 및 전력 접점의 조합으로 해석됩니다
- har-flex® 제품군의 보다 많은 신규 버전 및 제품군
발표자
BOARD-TO-BOARD 혁신 토론
추가 투입되는 전문가와 함께 보드-투-보드 부문의 획기적인 혁신에 대해 논의하십시오.
HARTING에 관하여
HARTING 테크놀로지 그룹은 데이터, 신호 및 전력의 세 가지 라이프라인을 위한 산업 연결 기술부문의 세계적인 선도 공급업체 중 하나이며, 14곳의 생산 공장과 44개의 판매기업을 소유하고 있습니다. 당사는 또한 소매점 결제 시스템을 비롯, 자동차 및 산업 시리즈용 전자기 액추에이터, 전기차 충전 설비는 물론 자동화 기술, 기계 및 공장 엔지니어링, 로봇공학 및 운송 개발 부문의 고객 및 응용 기기를 위한 하드웨어 및 소프트웨어도 생산하고 있습니다. 2018/19 회계 년도에는, 5,300여명의 직원들이 7억 5000만 유로의 매출을 달성했습니다. 1945년 9월 1일 설립된 이 회사는 올해로 75주년을 기념하고 있습니다.