Webinárium igény szerint
HARTING NYÁK-NYÁK nap: reflektorfényben az új har-modular® és har-flex® sorozat
Ismerje meg az új NYÁK-NYÁK innovációinkat ezeken a mélyreható előadásokon.
WEBINÁRIUMOK IGÉNY SZERINT
Regisztráljon és tekintse meg a webináriumot: megnézheti a videót közvetlenül a regisztráció után, de később is.
A HARTING a jövőbe repíti a NYÁK-csatlakozást: Kisebb, erősebb és sokkal robusztusabb, ugyanakkor ez a hitvallásunk az Ipar 4.0 felé vezető út valamennyi szakaszán.
Évtizedek óta a NYÁK-csatlakozók vezető gyártójaként, több millió alkalmazásból származó tapasztalataink alapján két különleges innovatív terméket hoztunk létre. Ismerje meg részletesen a különleges NYÁK-NYÁK innovációinkat.
Részletek
- Nyelv: angol
- Kezdés: igény szerint
- Időtartam: 60 perc, amely tartalmazza a rögzített kérdések-válaszok részt is
1. előadás – 60 perc
har-modular® – hozza létre saját maga:
A NYÁK-csatlakozók első moduláris megközelítése a világon
A miniatürizálás általános trendje olyan NYÁK-lapokat eredményez, amelyek egy NYÁK-lapon is különféle típusú csatlakozókat igényelnek. A tervezőmérnököknek gyakran okoz nehézséget, hogy megtalálják a megfelelő NYÁK-csatlakozót. Pontosan ez az a pont, ahol az új har-modular® lesz a közkedvelt megoldás: A világon először egy egyszerűen használható konfigurátorban Ön készítheti el a saját, teljesen testreszabott moduláris NYÁK-csatlakozóját, amely szerszámok nélkül is rendkívül gyorsan elérhető. Ugyanakkor legalább annyira robusztus, mint a DIN 41612 csatlakozó.
A következőkről lesz szó:
- Gondolkozzon modulárisan: Fedezze fel az összes előnyt és tekintse át a terméksorozatunkat
- Előnyök: Ismerje meg a különféle alkalmazások és iparágak használati eseteit
- Könnyen használható: A har-modular® konfigurátor
ELŐADÓ
2. előadás – 60 perc
har-flex®: energia, hibrid, új változatok – tudjon meg többet a modernizált terméksorozatunkról.
A har-flex® csatlakozók miniatürizált kialakítása és rendkívüli változatossága olyan szabadon méretezhető csatlakozási technológiát biztosít a készülékgyártóknak, amellyel megfelelhetnek a miniatürizálási igényeknek. Ebben az előadásban bemutatjuk a csatlakozási megoldások széles har-flex® sorozatának legújabb innovációit.
A következőkről lesz szó:
- Bevezető: har-flex® Power – kimondottan nagy, akár 12 A áram továbbítására tervezték
- Bevezető: har-flex® Hybrid – ennek a moduláris koncepciónak a különlegessége a jel- és energiaátviteli érintkezők kombinációja
- Még több új változat és termék a har-flex® családban
ELŐADÓ
NYÁK-NYÁK INNOVÁCIÓS BESZÉLGETÉS
Csatlakozzon a NYÁK-NYÁK szektor úttörő innovációiról szóló, további szakértőinkkel folytatott beszélgetéshez.
A HARTING cégről
A 14 gyárteleppel és 44 értékesítő vállalattal rendelkező HARTING Technology Group az ipari berendezések számára nélkülözhetetlen három ütőér, az adat-, a jel- és az energiaátvitel csatlakoztatási technológiájának világelső forgalmazója. Ezenkívül a vállalat gyárt még kiskereskedelmi fizetési zóna rendszereket, autóipari és ipari sorozatgyártáshoz elektromágneses indítókat, töltőberendezéseket az elektromos járművekhez, továbbá hardvereket és szoftvereket az automatizálási, a gép- és üzemmérnökségi, a robotikai és a közlekedési szektorokban jelen lévő ügyfelek és alkalmazások számára. A 2019/2020-as üzleti évben a mintegy 5500 alkalmazottal 759 millió euró árbevételt ért el