Seminarium internetowe
Dzień tematyczny płytka-płytka HARTING: Rzut oka na nowe gamy produktowe har-modular® i har-flex®
Bądź z nami, gdy będziemy prezentować nasze nowe innowacje płytka-płytka w sprofilowanych sesjach.
DWA SEMINARIA INTERNETOWE NA ŻYWO POD RZĄD 11 LISTOPADA 2020
Jeśli nie masz czasu brać udziału na żywo, także możesz się zarejestrować. Po zakończeniu sesji na żywo otrzymasz e-mail z linkiem do nagrania wideo z niej.
HARTING sprawia, że przyszłość technologii łączeniowej dla PCB staje się teraźniejszością: Mniejsze, potężniejsze i bardziej wytrzymałe jednocześnie to kredo we wszystkich obszarach Przemysłu 4.0.
Jako wieloletni wiodący dostawca złączy PCB, skonsolidowaliśmy nasze doświadczenie płynące z milionów realizacji i stworzyliśmy dwa unikalne i innowacyjne produkty. Bądź z nami, gdy będziemy prezentować nasze unikalne innowacje Board-to-Board bardziej szczegółowo.
Szczegóły
- Język: angielski
- Data: 11 listopada 2020
- Początek:
8:00 Londyn
9:30 Berlin, Madryt, Paryż, Rzym
12:30 Moskwa
14:00 Bombaj
16:30 Pekin, Hongkong, Singapur
17:30 Tokio, Seul
19:30 Sydney
21:30 Wellington - Czas trwania: 120 minut
(2 sesje pod rząd trwające 50 minut każda wraz z sesją pytań i odpowiedzi) - Po sesji dostępne będzie nagranie
-
Rejestracja dla innych stref czasowych:
- DACH (niemiecki)
- Ameryka Północna (angielski)
Sesja 1 — 60 minut
har-modular® - stwórz własne:
Pierwsze na świecie modułowe podejście do złączy PCB
Ogólny trend miniaturyzacji prowadzi do powstawania płytek PCB, które wymagają różnego rodzaju połączeń na jednej krawędzi PCB. Często zdarza się, że projektanci mają trudności ze znalezieniem odpowiedniego złącza PCB. Właśnie w tym momencie nowe złącze har-modular® jest preferowanym rozwiązaniem: Pierwsze na świecie modułowe złącze PCB to w pełni zindywidualizowane złącze, które można łatwo stworzyć w konfiguratorze i które jest bardzo szybko dostępne bez użycia narzędzi. Jednocześnie jest ono tak samo wytrzymałe jak złącze DIN 41612.
Poruszane tematy:
- Myśl modułowo: Odkryj wszystkie zalety i zapoznaj się z naszą ofertą produktów.
- Zalety: Dowiedz się o przypadkach użycia dla różnych zastosowań i branż
- Łatwe w użyciu: Konfigurator har-modular®
PRELEGENT
Sesja 2 — 60 minut
har-flex®: Power, Hybrid, nowe warianty - dowiedz się więcej o naszej uaktualnionej ofercie produktowej.
Zminiaturyzowana konstrukcja i duża zmienność złączy har-flex® zapewnia producentom urządzeń swobodę skalowalności połączeń, która pozwala im sprostać wymaganiom miniaturyzacji. W tej sesji przedstawimy nasze najnowsze innowacje w szerokiej gamie rozwiązań łączeniowych har-flex®.
Poruszane tematy:
- Wprowadzenie: har-flex® Power - zaprojektowane z myślą o przesyłaniu prądu o natężeniu do 12 A
- Wprowadzenie: har-flex® Hybrid - ta koncepcja modułowa przypomina kombinację kontaktów sygnałowych i zasilania
- Więcej nowych wariantów w rodzinie har-flex®
PRELEGENT
ROZMOWY O INNOWACJACH PŁYTKA-PŁYTKA
Dołącz do naszych ekspertów wspierających i porozmawiaj o przełomowych innowacjach w sektorze płytka-płytka.
O HARTING
Grupa Technologiczna HARTING jest jednym z wiodących na świecie dostawców przemysłowych technologii łączeniowych dla trzech arterii: danych, sygnału i zasilania, i posiada 14 zakładów produkcyjnych i 44 spółki handlowe. Ponadto firma produkuje również systemy kas fiskalnych, siłowniki elektromagnetyczne do zastosowań seryjnych w motoryzacji i przemyśle, osprzęt do ładowania pojazdów elektrycznych, a także sprzęt i oprogramowanie dla klientów oraz aplikacje w automatyce, inżynierii mechanicznej i instalacji, robotyce i inżynierii transportu. W roku fiskalnym 2018/19, około 5 300 pracowników wygenerowało obroty na poziomie 750 milionów euro. Założona 1 września 1945 roku firma obchodzi w 2020 roku 75-lecie istnienia.