Webseminar on-demand
HARTING Board-to-Board day: focus sulle nuove serie har-modular® e har-flex®
Vi aspettiamo per presentarvi le novità Board-to-Board.
DUE SESSIONI DI WEBSEMINAR ON-DEMAND
È possibile registrarsi anche se si pensa di non avere tempo a sufficienza per frequentarlo in tempo reale. Al termine della sessione live riceverete un messaggio di posta elettronica con il link alla registrazione video.
HARTING porta la connettività dei circuiti stampati nel futuro con un obiettivo ben preciso: riduzione delle dimensioni.
Maggiore potenza e maggiore robustezza sono le necessità, in tutti i settori, per andare incontro alle esigenze dell' Industry 4.0.
In qualità di fornitore leader di connettori per circuiti stampati da decenni, abbiamo racchiuso la nostra esperienza di milioni di applicazioni in due nuovi prodotti eccezionali.
In questo webseminar presenteremo nel dettaglio le novità per la connessione board-to-board targate HARTING.
Dettagli
- Lingua: inglese
Sessione 1 - 60 minuti
har-modular® - create il vostro:
Il primo approccio modulare al mondo dei connettori PCB
La tendenza generale alla miniaturizzazione fa sì che i circuiti stampati (PCB) necessitino di diversi tipi di collegamento in un unico connettore. Capita spesso che i progettisti riscontrino difficoltà nel trovare il giusto connettore da circuito stampato. Esattamente in questo momento, il nuovo har-modular® risulta essere la soluzione perfetta: il primo connettore modulare per PCB al mondo è il primo completamente personalizzato che può essere creato con un apposito configuratore di facile utilizzo. La robustezza, al contempo è quella tipica del connettore DIN 41612.
Discuteremo di:
- Pensiero modulare: scoprite tutti i vantaggi ed ottenete una panoramica della nostra gamma di prodotti
- Vantaggi: scoprite i casi di utilizzo per i diversi settori ed applicazioni
- Facilità d'uso: il configuratore har-modular®
RELATORE
Sessione 2 - 60 minuti
har-flex®: Power, Hybrid, nuove varianti - scoprite la nostra gamma di prodotti aggiornata.
Grazie al design miniaturizzato e alla grande varietà dei connettori har-flex®, i produttori di apparecchiature dispongono di una tecnologia di collegamento liberamente scalabile che soddisfa tutte le loro esigenze in materia di miniaturizzazione. In questa sessione presenteremo le nostre ultime novità sull'ampia gamma har-flex® di soluzioni di collegamento.
Discuteremo di:
- Presentazione: har-flex® Power - appositamente concepito per la trasmissione di correnti elevate fino a 12 A
- Presentazione: har-flex® Hybrid - questo sistema modulare denota la combinazione dei contatti di segnale e di potenza
- Molte nuove varianti e prodotti nella famiglia har-flex®
RELATORE
TALK SULL'INNOVAZIONE BOARD-TO-BOARD
Unitevi al talk dei nostri esperti sulle novità rivoluzionarie nel settore board-to-board.
Chi siamo
Con 14 stabilimenti produttivi e 44 società di vendita HARTING Technology Group è uno dei leader mondiali nella tecnologia delle interconnessioni dedicate ai tre canali vitali dell'industria: dati, segnali e potenza. Inoltre l'azienda produce sistemi di cassa per la grande distribuzione, attuatori elettromagnetici per l'utilizzo in serie nei settori dell'automotive e dell'industria, dispositivi di ricarica per veicoli elettrici, hardware e software per clienti e applicazioni nei campi della tecnica dell'automazione, della costruzione di macchinari e impianti, della robotica, e dei trasporti. Nell'esercizio 2018/19, circa 5.300 dipendenti hanno prodotto un fatturato pari a 750 milioni di EURO. Fondata il 1 settembre 1945, l'azienda celebra il suo 75° anniversario quest'anno.