Products & Solutions

Ronde connectoren

HARTING heeft een uitgebreid assortiment ronde connectoren in alle gebruikelijke formaten en coderingen.

Als één van de grootste producenten van industriële verbindingstechnologie, heeft HARTING een uitgebreid programma ronde connectoren in alle gebruikelijke formaten en coderingen. Het productassortiment omvat ronde connectoren, ommantelde kabelassemblages evenals  PCB-connectoren en paneeldoorvoeren die op locatie gemonteerd kunnen worden.

Ronde connectoren voor de apparaat- en kabelzijden

M8

  • Kenmerkende toepassing: signaal-/ ethernet-verbindingen voor sensoren & actuatoren
  • Codering A, D, P
  • 3 - 8 polen
  • Schroefvergrendeling en PushPull-snelsluitsysteem

Op veldniveau worden ronde M8-connectoren met name gebruikt voor I/O-boxen en andere ruimtebesparende apparaten. De compacte afmeting van deze connectoren, maken ze de ideale connector voor het verzenden van signalen en data in veeleisende IP65/67-omgevingen.

M12

  • Kenmerkende toepassingen
    • Signalen (A-, B-codering), 2 – 12 polen
    • Data (D-, X-codering), 4 en 8 polen
    • Vermogen (L-, S-, K-codering) 3 en 4 polen + FE/PE, tot en met 16 A/630 V
    • Hybride (Y-codering) 4 + 4 polen voor data en vermogen

Ronde M12-connectoren is de meest gebruikte maat over de hele wereld voor ronde connectoren. De M12-maat is verkrijgbaar in coderingsvarianten voor alle industriële levenslijnen – voor vermogen, signalen en data. IP65/67 beschermd en verpakt in een robuuste metalen behuizing, leveren deze connectoren een volledig betrouwbare verbinding in veeleisende toepassingen.

M23

  • Kenmerkende toepassingen
    • Signalen 6-19 polen
    • Capaciteit 6 – 9 polen
    • Hybride4+4+3+PE-polen
  • Schroefvergrendeling en bajonet-snelsluitsysteem (ComLock)

Ronde M23-connectoren worden gebruikt in industriële toepassingen wanneer hoge vermogens moeten worden overgebracht of vele signaalcontacten gebundeld moeten worden. Ze worden met name gebruikt voor apparaten.

DOWNLOAD M23-selectiehandleiding

7/8“

  • Kenmerkende toepassingen: voeding voor aandrijvingen
  • 2 - 5 polen

7/8" is een typische interface om voedingsbronnen te verbinden met diverse toepassingen.

Han® F+B-connectoren voor de levensmiddelenindustrie

  • Kenmerkende toepassingen: machines & aggregaten voor de levensmiddelenproductie
  • Gemakkelijk te reinigen  ontwerp, met name voor de spuitzone
  • F+B - Levensmiddelen & Dranken

De Han F+B is een ronde connector ontwikkeld om aan de speciale uitdagingen van de levensmiddelenindustrie te voldoen. De verbinding biedt een extra bescherming tegen waterstralen van reinigingsapparatuur en weerstand tegen reinigingsmiddelen.

HARAX-paneelvoedingsdoorvoer

  • Kenmerkende toepassing: lage kostenvermogensverbindingen voor lampen, aandrijvingen, apparaten, enz.
  • Gemakkelijke installatie zonder gereedschap met de HARAX®-klemmentechniek
  • Is dankzij IP67 geschikt voor buitengebruik en gebruik in vochtige gebieden

De HARAX-paneelvoedingsdoorvoer kan zonder gereedschappen worden verbonden. De paneelvoedingsdoorvoer kan snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd en brengt snel een betrouwbare apparaatverbinding tot stand.

A-gecodeerd

  • Kenmerkende toepassing: transmissie van signalen voor sensoren en actuatoren
  • Maat M8 (IEC 61076-2-104) en M12 (IEC 61076-2-101)
  • Nominale stroom 1,5 – 7,5 A
  • Nominale spanning 30 - 250 V
  • Aantal contacten 3 - 12

De A-codering in 3 – 5 polen wordt gebruikt voor de voeding van veldapparaten. De 8 –12 polige A-codering is een typische codering voor het verzenden van signalen.

B-gecodeerd

  • Kenmerkende toepassing: datatransmissie voor veldbussystemen (PROFIBUS)
  • Maat M12 (IEC 61076-2-101)
  • 2, 4 en 5 polen

De B-codering wordt gebruikt voor PROFIBUS-transmissies.

D-gecodeerd

  • Kenmerkende toepassing: datatransmissie voor industriële ethernet-netwerken
  • Maat M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
  • Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s

D-codering wordt gebruikt in ronde connectoren voor het verzenden van data voor industriële ethernettoepassingen. D-codering is gespecificeerd voor datasnelheden tot 100 MBit/s Fast Ethernet.

K-gecodeerd

  • Kenmerkende toepassing: voedingsoverdracht naar kleine aandrijvingen
  • Maat M12 (IEC 61076-2-111)
  • Elektriciteit/spanning 12 A/630 V
  • 4 polen + PE

K-codering is een van de coderingen die gebruikt wordt voor het overbrengen van vermogen. Ronde M12-connectoren in K-codering worden typisch gebruikt voor aandrijvingen tot 7,5 kW. M12 vermogen is een ruimtebesparende oplossing die gebruikt wordt om voeding te leveren naar andere apparaten.

L-gecodeerd

  • Kenmerkende toepassing: transmissie van hoge stromen en spanningen
  • Maat M12 (IEC 61076-2-111)
  • 4 polen + FE
  • Nominale stroom tot 16 A / 63 V

De L-codering wordt gebruikt voor het leveren van voeding aan de apparaten. Vergeleken met de K-codering heeft het een FE-contact en is ontwikkeld voor een verschillend spanningsbereik.

P-gecodeerd

  • Kenmerkende toepassingen: data & vermogenstransmissie voor EtherCAT P-toepassingen
  • Maat M8 (IEC 61076-2-114)
  • 4 polen
  • Nominale stroom: 4 A / 60 V
  • 100 Mbit/s

De P-codering wordt gebruikt voor het verzenden van data in EtherCAT P-protocollen. Het beheert de gelijktijdige aanvoer van data en spanningen tot 240 W.

S-gecodeerd

  • Kenmerkende toepassing: vermogensconnector voor kleinere apparaten
  • Maat M12 (IEC 61076-2-111)
  • 3 polen + PE
  • Elektriciteit/spanning 12 A/630 V

De S-codering wordt geprefereerd voor de aanvoer van voeding naar kleine apparaten.

Y-gecodeerd

  • Kenmerkende toepassing: hybride transmissie van signalen en vermogen in één connector
  • Maat M12 (IEC 61076-2-113)
  • 8 polen (Type 4)
    • 4 x vermogen: 6 A, 50 V
    • 4 x data: cat. 5, 0,5 A, 50 V

Y-codering heeft een hybride aansluitvlak. Het levert gelijktijdig aan apparaten essentiële levenslijnen van vermogen en data. De vier datacontacten maken datasnelheden mogelijk van 100 Mbit/s Fast Ethernet. De vier voedingscontacten brengen een vermogen tot 300 W over. Hybride verbindingen, zoals Y-codering, kunnen gelijktijdig meerdere levenslijnen aanvoeren. Dit voorkomt het gebruik van afzonderlijke interfaces, bespaart resources en ondersteunt actief de miniaturisering van apparaten.

X-gecodeerd

  • Kenmerkende toepassing: data-interface voor industriële ethernet-netwerken
  • Maat M12 (IEC 61076-2-109)
  • Datasnelheid 1; 2,5; 10 Gbit/s
  • 8 polen

X-codering wordt gebruikt voor het verzenden van industrieel ethernet in veeleisende omgevingen. Door de uitstekende afscherming, maakt deze codering transmissiesnelheden tot 10 Gbit/s mogelijk. Datastromen zijn goed beschermd tegen elektromagnetische invloeden door de robuuste metalen behuizing.

HARTING Crimp M12 Power L coded

Krimpafsluiting

In krimpafsluitingen wordt een draad door gecontroleerde vervorming met perstangen of hydraulische/pneumatische krimpgereedschappen op een gasdichte manier ingesloten in het krimpcontact. Deze techniek produceert virtueel een koude las en zorgt zo voor een optimale weerstand tegen veroudering en mechanische belasting door schokken en trillingen.

Meer over afsluittechnieken
HARAX M12 S

HARAX®-afsluiting

HARAX® van HARTING is een snelle afsluittechniek zonder gereedschap. Het contact wordt tot stand gebracht door snij-klem-contacten. Ronde M8 / M12-connectoren met HARAX®-verbinding kunnen op locatie gemakkelijk worden geassembleerd.

Meer over afsluittechnieken
M12 circular connector screw termination

Schroefafsluiting

Met schroefafsluitingen wordt de draad op het mannelijke contact/de contactferrule van de ronde connector geperst met gebruik van een schroef. De techniek is eenvoudig en doeltreffend en vereist geen speciale gereedschappen.

Meer over afsluittechnieken
HARTING preLink M12 connector

preLink®-snij-klemafsluiting

preLink® is gebaseerd op de snij-klemtechniek en wordt gebruikt voor dataconnectoren tot en met 10 Gigabit/sec. De draden worden in één handeling met gebruik van de assemblagetang door een kubusvormig klemmenblok gevoerd en gekrimpt/aangesloten en ingekort. Dit klemmenblok kan worden vastgezet in ronde M12-connectoren, maar ook in bijpassende RJ45-connectoren, kabelkoppelingen of PCB-contacten. Op elk moment kan het aansluitvlak binnen enkele seconden worden veranderd.

Meer over preLink®

Afsluiting met THR reflow solderen (THR)

Met de THR (Through Hole Reflow) -soldeertechnologie wordt de connector in geplateerde, doorgaande PCB-gaten aangebracht. Dit kan automatisch worden uitgevoerd door PickPlace-plaatsingsmachines. Deze THR-componenten worden dan samen gesoldeerd met de componenten die op het oppervlak worden geplaatst, als onderdeel van een algemeen reflow-soldeerproces.

Reflow-afsluiting (SMT)

SMT (Surface Mounted Technology) -connectoren hebben in tegenstelling tot de technologie voor doorgaande gaten geen draadklemmen, maar worden rechtstreeks gesoldeerd op de soldeerpads op het PCB-oppervlak. Deze methode wordt gebruikt voor de plaatsing van printplaten op basis van een uniforme afsluittechniek. Deze biedt voordelen, omdat het gebruik van SMT-connectoren de noodzaak voor aparte golfsoldering elimineert.

Afsluiting met golfsoldering (THT)

Conventionele soldeertechnologie heeft zich al decennia lang bewezen; deze zorgt voor het hoogste niveau aan mechanische stabiliteit en procesveiligheid. De soldeerpennen van de connectoren zijn aangebracht in geplateerde, doorgaande PCB-gaten. Deze kunnen dan automatisch en simultaan reflow-gesoldeerd worden aan andere componenten.

Schroefvergrendeling

Een ronde opschroefconnector levert talloze voordelen in plaats van niet-ronde connectoren: de verbinding is compact en kan, met verzegelingsringen en het juiste aanhaalmoment,een hoge mate van bescherming bieden. Daarnaast is het gebruik intuïtief en eenvoudig, echter wel tijdrovend.

PushPull-vergrendelmechanisme

Een contour wordt toegevoegd aan de apparaataansluiting voor de PushPull-vergrendeling. De overeenkomstige PushPull-connector klikt erin. Dit maakt een snelle en gereedschapsloze aansluiting van ronde connectoren mogelijk, zelfs in besloten installatieruimten. Eén klik signaliseert dat een trillings- en schokbestendige aansluiting tot stand is gebracht. Het PushPull-sluitmechanisme is internationaal gestandaardiseerd volgens IEC 61076-2-010.

White paper Standaardisering van ronde connectoren

In de white paper worden duidelijk de gestandaardiseerd framespecificaties van ronde connectoren vermeld, zoals schroefdraadmaat, aansluitvlak, type vergrendeling en technische kenmerken.

Webinar: Industrieel ethernet-trends

In deze webinar-serie presenteren wij trends, ontwikkelingen en oplossingen op het gebied van het Industrial Ethernet. U komt meer te weten over alle huidige vereisten en opties op het gebied van elektrische connectiviteit voor Industrieel ethernet-toepassingen.

Naar de webinars
Ontdek de ronde connector-serie van HARTING

Welke ronde connector is de juiste?

Ronde connectoren zijn steekbare interfaces die het meest worden aangetroffen in industriële toepassingen. Elektrische verbindingen door middel van ronde connectoren zijn veilig beschermd tegen externe invloeden. Contact, stof, vuil, smeer en oliën alsmede vocht worden veilig afgehouden. Zelfs met trillingen en bewegingen die gebruikelijk zijn in de industrie en verkeerstechniek, is de stabiele verbinding indrukwekkend die met ronde connectoren kan worden bewerkstelligd. De reeks toepassingen is zeer uitgebreid: sensoren, aandrijvingen en omvormers, netwerkcomponenten en besturingsapparaten zijn de kenmerkende toepassingsgebieden voor ronde connectoren.

Gestandaardiseerde maten en aansluitvlakken bieden veiligheid

De maat en de aansluitvlakken van ronde connectoren komt in het algemeen overeen met gestandaardiseerde schroefdraadmaten. Dat verzekert dat ronde connectoren van verschillende fabrikanten onderling compatibel zijn.

Iedere maat heeft een kenmerkend toepassingsgebied. Naast de gewenste of beschikbare bevestigingsmaat resulteren deze ook uit de fysische prestatiegegevens, zoals het aantal en de dwarsdoorsneden van de draden en de stroomvoerende capaciteit. HARTING heeft ronde connectoren met metrisch schroefdraad (M) alsmede schroefdraadmaten in inch. Metrische ronde connectoren komen wereldwijd als interfaces het meeste voor. Hun herkomst ligt in de vorm van hun vergrendelmechanisme. Dit is gebaseerd op de afmetingen en standaardisering van schroevendie voldoen aan ISO 1502. Metrische, ronde connectoren hebben in het vergrendelgebied dan ook de vast gedefinieerde diameter in millimeters, net zoals alle gestandaardiseerde schroefverbindingen. M8 = 8 millimeter enz.

Codering voorkomt verkeerde aansluiting

De aansluitvlakken van ronde connectoren zijn gecodeerd om verkeerde aansluiting te voorkomen. De codering bevindt zich binnenin de isolatie. Ronde M8- en M12-connectoren hebben coderingen die visueel op letters lijken. Dat wordt gebruikt om een onderscheid te maken tussen de codering en de overeenkomstige toepassing.

Ronde connectoren op locatie aansluiten

Een veilige en permanent stabiele verbinding van de draden met het mannelijke contact/de ferrule in de connector is een basisvereiste voor de foutloze transmissie van data, signalen en vermogen. Er zijn verschillende verbindingstypen beschikbaar, die hun eigen voordelen hebben, afhankelijk van het type en het gebruik van de connector. Connectoren die op locatie kunnen worden geassembleerd, kunnen zonder gereedschappen of met speciale perstangen worden gekrimpt.

De behuizing beschermt tegen omgevingsomstandigheden

De behuizing van de connector vormt de externe bescherming tegen omgevingsomstandigheden. Er worden kunststoffen of metalen behuizingen gebruikt. Naast het robuuste design bieden metalen behuizingen ook de afscherming tegen elektromagnetische interferentie (EMC). De transitie van de behuizing naar de kabel wordt tot stand gebracht via een kabelwartel, krimpflens of spuitgietwerk.