Маленькое решение для большой мощности
Электродвигатели различных классов мощности являются такой же частью современного общества, как и смартфоны, Интернет и электрический рельсовый транспорт. Двигатели могут иметь мощность от всего лишь нескольких ватт до нескольких мегаватт. Устройства управления этими двигателями достаточно просты, если двигатели работают с постоянной скоростью вращения или имеют низкое энергопотребление. В таких случаях управление может осуществляться обычным способом. Однако все усложняется, если возникает необходимость регулировать скорость вращения или двигатели имеют высокое энергопотребление.
Они способны коммутировать большую нагрузку используя очень низкий уровень управляющей мощности. Из-за высоких требований к изоляции и напряжению, сигналы для управления БТИЗ передаются по пластиковым оптическим волокнам (POF).
В АОК отдельные волокна соединяются в прочном корпусе DIN, в котором также смонтированы преобразователи, преобразующие оптические сигналы в электрические. Этот корпус соответствует строгим требованиям железнодорожного транспорта и промышленности в части прочности и электромагнитной совместимости. Оптимальная встроенная защита от перегиба и механизм разгрузки волокон от натяжения позволяют проводить кабели прямо или под углом.
Если в качестве примера взять плату с 16 соединениями, то для АОК потребуется на 40 % меньше места, а для надежного подключения достаточно присоединить всего одну вилку. При этом оптические волокна не отсоединяют, и их невозможно перепутать. Если какой-нибудь кабель неисправен, можно вскрыть корпус DIN и заменить неисправный кабель отдельно. Если неисправен присоединительный элемент для оптического волокна, можно просто заменить недорогую кабельную сборку. Сложная замена всего дорогого модуля больше не требуется . В отличие от старого решения, оптические соединения на плате АОК можно припаивать методом оплавления, что позволяет автоматизировать их монтаж. Налицо дополнительное преимущество для клиента.
Решение HARTING компактнее, прочнее, надёжнее в работе и гораздо быстрее и дешевле в обслуживании. В целом, клиент получает решение, которое не только более надежно, но и значительно дешевле в течение всего срока службы. Активные оптические кабельные системы от HARTING наполняют будущее движением.
Ваши выгоды:
- Однократное вставное соединение экономит время при техническом обслуживании
- Электрическое подключение – оптическая передача
- Оптимальная защита от перегиба и разгрузка кабеля от натяжения
- Экономия места на 40 % по сравнению с предыдущим решением
Прежний способ подключения оптических волокон требовал много места и был неудобен при техническом обслуживании. У трехфазного электродвигателя для обеспечения резервирования требуется шесть соединений только для управления. Если даже одно из них выходило из строя, приходилось менять весь модуль управления. Для этого нужно было отсоединить и затем повторно присоединить каждое оптическое волокно по отдельности. При этом был очень высок риск повреждения и неверного подключения волоконных соединений. Компания HARTING демонстрирует, как можно перепроектировать звено передачи POF и сделать его более компактным и модульным. Приоритетами здесь являются простая установка, быстрое обслуживание и использование активных оптических кабелей (АОК), делающими ненужными оптические вставные соединения. Преимущества, обеспечиваемые «электрическим подключением и оптической передачей», можно наиболее эффективно использовать в промышленном оборудовании.