Кодирование предотвращает вероятность неправильного подключение соединителей
Кодирование нужно для предотвращения неправильного подключения похожих соединителей. В целом, есть три различных способа кодирования:
- визуальные пометки, такие как печатные символы, выемки, цветные зажимы и метки на соединителе, позволяют пользователю легко найти верное положение;
- дополнительные принадлежности, такие как направляющие штифты и втулки, кодирующие штифты или кожухи, предотвращают неверное соединение;
- в области цилиндрических соединителей стандартизированные контактные стороны, такие как A-, B-, D- или X-образное расположение ориентирующих элементов, также предотвращают ошибки в подключении.
Варианты кодирования для промышленных соединителей Han®
Кодирующие штифты
Два из четырех крепежных винтов для вставки без кожуха или корпуса можно заменить кодирующими штифтами. Если соединители вставляют неверно, кодирующие штифты предотвратят дальнейшее подключение. Напротив каждого кодирующего штифта со стороны соединителя должен находиться крепежный винт с другой стороны.
Направляющие штыри и гнёзда
При этом типе кодирования направляющие штыри и кодирующие гнёзда заменяют крепежные винты во вставках или рамках соединителей. Этот тип кодировки позволяет установить наклонное соединение под углом до ± 5° в продольном направлении и под углом до ± 2° в поперечном направлении. Такие штыри предотвращают соединение с большим наклоном. Направляющие штыри и гнёзда служат кодирующими элементами; соединение возможно только при образовании соответствующих пар. С учетом максимум четырех направляющих штифтов или гнёзд на соединитель суммарно доступно 16 различных вариантов кодирования.
Другие кодирующие элементы
Кроме того, доступны пластиковые штыри и втулки (в серии Han® они выделены красным цветом). Все они способны заменить обжимные контакты серий Han® C, Han® D, Han® DD, Han® E, Han® EE и Han® EEE. Однако для большинства контактных вставок этот способ означает, что одним контактом придется пожертвовать для кодирования. В случае с Han® Q и Han-Yellock® ситуация иная: они оснащены отдельными каналами для кодирования. Например, Han® Q5 оснащен двумя каналами, каждый из которых имеет шесть положений для кодирующих штифтов или втулок, и поддерживает до 36 вариантов кодирования.
Кодирование для устройств и соединителей печатных плат
Следует различать...
- кодирование, которое обозначает контактную сторону согласно стандарту, например, в случае с круглыми соединителями M8, M12 и M23
- дополнительные кодирующие элементы (часто цветные), такие как кодирующие зажимы или кольца, а также штыри, ключи, пластины, выемки, панели, фланцы или манжеты, создающие физический барьер для подключения.
Кодирование соединителей PushPull
Чтобы предотвратить неверное подключение соединителей с фиксаторами PushPull, например, интерфейсов RJ45, на кожухах можно расположить цветные зажимы или подобные дополнительные принадлежности.
Круглые соединители M8, M12 и M23 Круглые соединители применяют для установки станков и систем, а также для связи между устройствами. Они обозначаются согласно своему размеру резьбы как M8, M12, M23 или 7/8 дюйма. Расположение некоторых контактов стандартизировано и обозначается как A-, B-, D-, L- и X-образное кодирование. Если рядом находятся несколько круглых соединителей с одним и тем же кодированием, избежать путаницы можно с помощью различных защелок для изоляторов в корпусе.
Соединители М8
– 3- или 4-контактные, A-образное расположение ориентирующих элементов
Соединители M12
Соединители M12 доступны в версиях с количеством контактов от трех до двенадцати. В зависимости от версии доступны варианты кодирования A, B, D, X и Y. Таким образом, верное положение соединения четко определяется геометрией вставки и расположением штырей и втулок. Чтобы избежать путаницы и неверного соединения, применяют различные способы кодирования для соединителей с аналогичными или похожими функциями.
Соединители M23
Круглый соединитель M23 Signal вмещает до 19 контактов. Кодирование обеспечивает пластина в корпусе, которая входит в выемку изолятора. Таким образом, изоляторы в ассортименте HARTING поддерживают шесть дополнительных круговых положений X, H, N, S, Y и Z (см. рисунок). Следовательно, рядом могут находиться до шести соединителей M23 Signal с одинаковыми контактными сторонами без какого-либо риска перепутать соединители.
Соединители DIN
Соединители для печатных плат согласно DIN 41612 имеют кодирование с обеих сторон вставного соединения. В кодирующие панели с каждой стороны соединителя можно вставить до 12 штырей. Это создает более 900 различных вариантов кодирования. Соответствующие панели к соединителям можно привинтить, приварить или припрессовать. Преимуществом панелей является кодирование без использования положений контакта. Кроме того, существуют способы кодирования, при которых контакт в гнездовом соединителе DIN заменяют на кодирующий штырь. Соответствующий штекерный контакт следует удалить с помощью инструмента (каталог HARTING, DIN 41612, кодирование, стр. 00 · 14).