Kodlama, konnektörlerin yanlış takılmasını önler
Kodlama, benzer konnektörlerin yanlışlıkla hatalı birleştirilmesini önlemek için kullanılır. Temelde, üç farklı teknik bulunmaktadır:
- Konnektör üzerindeki basılı semboller, çentikler, renkli klipsler ve etiketler gibi görsel işaretler kullanıcının doğru yönü tespit etmesini kolaylaştırır.
- Kılavuz pimler ve rakorlar, kodlama pimleri veya muhafazaları gibi aksesuarlar hatalı eşleştirmeleri fiziksel olarak önler.
- Dairesel konnektörler alanında, A-, B-, D- veya X kodlaması gibi standartlaştırılmış eşleşme yüzleri aynı zamanda fiş takarken hataları önler.
Endüstriyel Han® Konnektörler için kodlama seçenekleri
Kodlama pimleri
Bir fiş veya soket gövde içindeki bir çekirdeğe yönelik dört sabitleme vidasından ikisi kodlama pimleri ile değiştirilebilir. Eğer konnektörler yanlış birleştirilirse kodlama pimleri çakışarak fişin takılmasını önler. Konnektörün bir tarafındaki her kodlama pimi diğer tarafındaki bir sabitleme vidasına dönük olmalıdır.
Kılavuz pimler/rakorlar
Bu kodlama türünde, kılavuz pimler / rakorlar konnektör çekirdekleri veya çerçevelerindeki sabitleme vidalarının yerini alır. Pimler, uzunlamasına ± 5° ve enine de ± 2° değerinde bir açıya kadar birleşim hizalaması yapılmasını sağlar. Artan eğiklikler önlenir. Kılavuz pimler ve rakorlar, kodlama elemanları işlevi görürler; birleştirme işlemi sadece tamamlayıcı çiftler doğru şekilde eşleştirildiyse yapılabilir. Uygulama başına en fazla dört kılavuz pim veya rakor olduğu düşünülürse, toplamda 16 farklı kodlama seçeneği bulunur.
Diğer kodlama elemanları
Alternatif olarak, plastik pimler ve rakorlar kullanılabilir (Han® serisinde, kırmızı renkleriyle ön plana çıkar). Bunların her biri Han® C, Han® D, DD; Han E®, Han® EE ve Han® EEE serilerindeki sıkıştırmalı kontakların yerine kullanılabilir. Ancak bu yöntem, kontak çekirdeklerinin çoğu için, bir kontak konumunun kodlama için eksik olduğu anlamına gelir. Kodlama için ayrı oyukların bulunduğu Han® Q ve Han-Yellock® ürünlerinde bu durum farklıdır. Örneğin Han® Q5'te iki oyuk bulunur ve bunların her biri kodlama pimleri veya rakorları için altı konum sağlayarak 36'ya kadar kodlama seçeneği katar.
Cihazlar ve PCB konektörler için kodlama
Kodlamalar arasındaki farklar bilinmelidir…
- M8, M12 ve M23 gib yuvarlak konnektörlere yönelik bir standarda uygun bir birleşim yüzeyi sağlayan kodlama
- Kodlama klipsleri veya kodlama halkaları ve pimleri veya anahtarları, kanatçıklar, girintiler, çubuklar, flanş veya manşon kodlama gibi birleştirme için fiziksel bir bariyer oluşturan ek kodlama elemanları
PushPull konnektörlerin kodlaması
RJ45 arayüzü gibi PushPull kilitleme mekanizmasına sahip konnektörlerin yanlış bağlanmasını önlemek amacıyla fiş veya soket gövde üzerine renkli klipsler gibi aksesuarlar yerleştirilebilir.
Yuvarlak konnektörler M8, M12 ve M23 Yuvarlak konnektörler makinelerin ve sistemlerin kurulmasına ek olarak cihazları bağlamak için de kullanılır. Bunlar sahip oldukları diş ölçülerine göre M8, M12, M23 veya 7/8 inç olarak belirlenmiştir. Belirli kontak dizilimleri standartlaştırılmıştır ve A, B, D ve L veya X kodlaması olarak bilinen bir sistemle kullanılır. Aynı kodlamaya sahip birkaç yuvarlak konnektör yan yana kullanıldığında bunların karıştırılmasını önlemek için soket gövde içindeki yalıtım muhafazaları için farklı eklenti seçenekleri kullanılabilir.
M8 konnektörler
- 3- veya 4-uçlu, A-kodlu
M12 konnektör
M12 konnektörlerin üç ila on iki uçlu çeşitleri bulunmaktadır. Kullanılan ürün çeşidine bağlı olarak A, B, D, X veya Y kodlama seçenekleri vardır. Böylece, çekirdeğin geometrik yapısına ve pimler ile rakorların dizilimine göre doğru birleştirme konumu net bir şekilde belirlenmektedir. Bunların karıştırılmasını ve birleştirmenin yanlış yapılmasını önlemek için aynı veya benzer işleve sahip konnektörler için farklı kodlamalar kullanılır.
M23
M23 yuvarlak sinyal konnektörü 19'a kadar kontaklı bir dizilim ile donatılmıştır. Kodlama işlemi, gövdenin yalıtım muhafazası içindeki bir girintiye bir kanatçık takılmasıyla yapılır. Bu nedenle, HARTING ürün portföyündeki yalıtım muhafazaları, isteğe bağlı altı dönen konum sunmaktadır: X, H, N, S, Y, Z (çizime bakın). Bunun neticesinde, hiçbir karışıklık oluşma riski olmadan aynı birleşim yüzeyine sahip en fazla altı M23 sinyal konektörü yan yana takılabilir.
DIN konnektörleri
DIN 41 612 uyarınca PCB kontak oluşturma işlemine yönelik konnektörler fiş bağlantısının her iki yanında kodlanmıştır. Her konnektörün yanlarındaki kodlama çubuklarına en fazla 12 pim takılabilir. Bu, 900'den fazla farklı kodlama seçeneği yaratmaktadır. Söz konusu çubuklar vidalanabilir, kaynaklanabilir veya biçimlendirilebilirler. Bunun bir avantajı da, çubuklarla yapılan kodlamada kontak konumlarının kullanılmamasıdır. Ayrıca, dişi DIN konektör içindeki bir kontağın bir kodlama pimi ile değiştirildiği yöntemler de vardır. İlgili erkek kontağın daha sonra bir alet ile birleşim konumunda çıkarılması gerekir (=>HARTING Kataloğu, DIN 41 612, Kodlama, sayfa. 00 · 14).