Kodning förebygger felaktig hopkoppling av kontaktdon.
Kodning används för att undvika felaktig oavsiktlig hopkoppling av liknande kontaktdon. Det finns i huvudsak tre olika teknologier:
- Visuella märkningar, t.ex. utskrivna symboler, urtag, färgkabelklämmor och etiketter på kontaktdonet gör det enkelt för användaren att hitta korrekt inriktning.
- Tillbehör, t.ex. styrstift och styrbussningar, kodningspinnar och kodningshöjen som fysiskt förebygger felaktiga förbindningar.
- För runda kontaktdon förebygger även standardiserade kopplingsytor, t.ex. A-, B, D- och X-kodningar vid hopkoppling.
Kodningsval för Han® industrikontaktdon
Kodningsstift
Två av fyra fästskruvar för en kontaktinsats i en kabelkåpa eller chassihus kan bytas ut med kodningsstift. Om kontaktdonen har kopplats ihop felaktigt kolliderar kodningsstiften och förhindrar en fortsatt kontaktering. Varje kodningsstift på ena sidan av kontaktdonet måste vara vänd mot en fästskruv på andra sidan.
Styrstift/styrbussningar
I den här typen av kodning ersätter styrstift/styrbussningar fästskruvarna i kontaktinsatserna eller ramarna. Stiften tillåter en kopplingsinställning i en vinkel upp till ± 5° longitudinellt och ± 2° transversellt. Ökande lutningar undviks. Styrstiften och styrbussningarna fungerar som kodningselement, hopkopplingen fungerar endast då de komplementära paren passar ihop ordentligt. Med hänsyn till maxantalet på fyra styrstift eller styrbussningar per tillämpning så ger det totalt 16 olika kodningsval.
Andra kodningselement
Som alternativ kan plaststift och plastbussningar användas (i serien Han®, de särskiljer sig med sin röda färg). Alla kan ersätta krimpkontakter i serierna Han® C, Han® D, DD; Han E®, Han® EE och Han® EEE. För de flesta kontaktinsatserna innebär dock den här metoden att en kontaktposition går bort för kodningen. Det är ett annat läge med Han® Q och Han-Yellock® som är utrustade med separata kaviteter för kodningen. Han® Q5 till exempel har två kaviteter där varje har sex positioner för kodningsstift eller kodningsbussningar, vilket totalt blir 36 kodningsval.
Kodning för enheter och PCB-kontaktdon
Du ska särskilja på …
- Kodning som betecknar en kopplingsyta enligt en standard, t.ex. för runda kontaktdon M8, M12 och M23
- Ytterligare kodningselement (ofta färgade), t.ex. kodningsklämmor och kodningsringar och stift eller nycklar, fenor, spår, stavar, fläns- eller kragkodning, vilka formar en fysisk barriär för hopkoppling
Kodning av PushPull-kontaktdon
För att förebygga felaktig kontaktering av kontaktdon med PushPull-låsning, t.ex. RJ45-gränssnitt, kan tillbehör som färgade klämmor placeras på kabelkåpan eller chassihuset.
Runda kontaktdon M8, M12 och M23 Runda kontaktdon används för att installera maskiner och system samt för förbindningsteknik. De är konstruerade efter deras gängmått som M8, M12, M23 eller 7/8 tum. Vissa kontaktarrangemang är standardiserarde och hänvisas till som A, B, D, och L eller X-kodning. Då flera runda kontaktdon för samma kodning används sida vid sida kan du säkra mot förväxling med olika snap-in-val för isoleringskropparna i chassihuset.
M8-kontaktdon
- 3- eller 4-pols, A-kodning
M12-kontaktdon
M12-kontaktdon finns att tillgå i versioner från tre upp till tolv poler. Beroende på version är kodningsvalen A, B, D, X och Y. Det gör att den korrekta hopkopplingspositionen är tydligt definierad av geometrin på kontaktinsatsen och hur stiften och bussningarna är anordnade. För att undvika förväxling och felaktig hopkoppling används olika kodningar för kontaktdon med samma eller liknande funktion.
M23
Det runda kontaktdonet M23 Signal är utrustad med uppställning av upp till 19 kontakter. Kodningen åstadkoms genom att passa en fena i chassihuset till ett spår i isoleringskroppen. Därför innebär HARTING:s portfölj med isoleringskroppar sex val av rotationspositioner – X, H, N, S, Y, Z (se ritningen). Det innebär att upp till sex M23 signalkontaktdon med identiska hopkopplingsytor kan installeras sida vid sida utan förväxlingsrisk.
DIN-kontaktdon
Kontaktdon för kretskortskontaktering enligt DIN 41 612 kodas på båda sidorna om hopkopplingsförbindningen. Ett maxantal på 12 stift kan snäppas fast i kodningsribbor på sidorna om varje kontaktdon. Det innebär över 900 olika kodningsval. De relevanta ribborna kan skruvas, lödas eller gjutas på kontaktdonen. En fördel är att kodningen via ribborna inte använder kontaktpositionerna. Dessutom finns det även sätt där en kontakt i DIN-kontaktdonets hona ersätts av ett kodningsstift. Respektive kontaktstift måste sen tas bort i hopkopplingspositionen med ett verktyg (=>HARTING-katalog, DIN 41 612, kodning, s. 00 · 14).