코딩은 커넥터의 플러그 연결 오류를 방지합니다.
코딩은 유사한 커넥터의 우발적인 체결 오류를 방지하기 위해 사용됩니다. 본질적으로, 세가지 서로 다른 테크닉이 제공됩니다:
- 인쇄된 기호, 간단한 표식, 컬러 클립 및 커넥터의 라벨 등의 시각적 표시를 통해 사용자는 올바른 연결 방향을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
- 가이드 핀과 부시, 코딩 핀 또는 쉘과 같은 부속품들은 부적절한 연결을 물리적으로 방지합니다.
- 원형 커넥터 부문에서, A-, B-, D- 또는 X-코딩과 같은 표준화된 체결면은 플러그 연결 시 오류를 방지합니다.
Han® 산업 커넥터를 지원하는 코딩 옵션
코딩 핀
후드 또는 하우징 내부 인서트용 4개의 고정 나사 중 2개는 코딩 핀으로 대체할 수 있습니다. 커넥터가 부적절하게 체결될 경우, 코딩 핀이 충돌하여 더 이상 삽입이 불가능합니다. 커넥터 한쪽 면에 위치한 각 코딩 핀은 반대쪽 면의 고정 나사와 만나야 합니다.
가이드 핀/부쉬
이 코딩 유형의 경우, 커넥터 인서트 또는 프레임의 고정 나사는 가이드 핀 / 부시로 대체됩니다. 핀은 체결 정렬 시, 세로 방향으로 최대 ± 5°, 가로 방향으로 ± 2°의 각도의 기울기를 허용합니다. 기울기의 증가가 미리 예방됩니다. 가이드 핀과 부시는 코딩 요소로 작용하여, 보완 쌍이 적절하게 일치하는 경우에만 체결이 성립됩니다. 애플리케이션당 최대 4개의 가이드 핀 또는 부시가 장착되는 것을 고려하면, 총 16개의 다양한 코딩 옵션이 제공됩니다.
기타 코딩 요소
대안으로, 플라스틱 핀 및 부시가 사용될 수 있습니다 (Han® 시리즈에서 빨강색 표시). 각각 Han® C, Han® D, DD; Han E®, Han® EE 및 Han® EEE 시리즈의 압착 접점을 교체할 수 있습니다. 하지만, 대부분의 접점 인서트에 대해, 이 방법은 하나의 접점 위치가 코딩에서 상실되었다는 것을 의미합니다. 별도의 코딩을 위한 구멍이 따로 있는 Han® Q 및 Han-Yellock®의 경우에는 상황이 다릅니다. 예를 들어, Han® Q5에는 2개의 구멍이 포함되어 있으며, 각각 핀 또는 부시 코딩을 위해 6개의 위치가 제공됨으로써, 최대 36개의 코딩 옵션이 추가됩니다.
장치 및 PCB 커넥터를 위한 코딩
다음 제품들은 서로 구별되어야 합니다.
- 표준규격에 따라 체결면이 지정된 코딩. 예를 들어, 원형 커넥터 M8, M12 및 M23 등을 지원
- 추가 코딩 요소들은 (때로 색상 표시된) 코딩 클립 또는 코딩 링 및 핀(pin) 또는 키, 핀(fin), 홈, 바, 플랜지 또는 칼라(collar) 코딩 등으로, 체결 시 물리적인 장애가 있음.
PushPull 커넥터의 코딩
예를 들어 RJ45 인터페이스와 같은, PushPull 잠금장치가 장착된 커넥터가 잘못 삽입되지 않도록, 후드 또는 하우징에 컬러 클립과 같은 부속품을 배치할 수 있습니다.
원형 커넥터 M8, M12 및 M23 원형 커넥터는 장치 연결 뿐 아니라 기계설비 설치를 위해 사용됩니다. M8, M12, M23 또는 7/8인치 등의 나사산 치수에 따라 적합한 커넥터가 지정됩니다. 접점의 특정 배열은 표준화되어 A, B, D, L 또는 X 코딩으로 이름붙여 사용됩니다. 동일한 코딩의 원형 커넥터를 여러 개 나란히 사용할 경우, 하우징 내 절연체에 대해 다양한 스냅-인 옵션을 사용하면, 발생 가능한 혼동으로부터 안전한 연결을 수행할 수 있습니다.
M8 커넥터
- 3- 또는 4-극, A-코딩
M12 커넥터
M12 커넥터는 3 내지 12개 극이 장착된 버전으로 출시됩니다. 커넥터 버전에 따라 A, B, D, X 또는 Y 등의 코딩 옵션이 사용됩니다. 이로써 올바른 체결 위치는 인서트의 기하학적 구조 및 핀과 부시의 배열을 통해 명확하게 정의됩니다. 혼동 또는 잘못된 체결을 방지하기 위해, 동일하거나 유사한 기능을 가진 커넥터에 대해 다양한 코딩이 사용됩니다.
M23
M23 Signal 원형 커넥터에는 최대 19개의 접점이 배열되어 있습니다. 절연체의 홈에 하우징의 핀(fin)을 장착함으로써 코딩이 실현됩니다. 따라서 HARTING 포트폴리오의 절연체는 X, H, N, S, Y, Z(도면 참조) 등 6가지 옵션의 회전 포지션을 제공합니다. 따라서, 동일한 체결면을 가진 최대 6개의 M23 신호 커넥터를 혼동할 위험 없이 나란히 조립할 수 있습니다.
DIN 커넥터
DIN 41 612 규격에 따른 PCB 접촉 커넥터는 플러그 연결부 양쪽에 코딩되어 있습니다. 최대 12개의 핀이 각 커넥터 측면의 코딩 바(bar)에 체결될 수 있습니다. 이로써 900개 이상의 다양한 코딩 옵션이 생성됩니다. 해당 바는 커넥터에 나사연결, 용접 또는 몰딩할 수 있습니다. 장점으로는, 바를 사용한 코딩은 접점 위치를 사용하지 않는 것을 꼽을 수 있습니다. 뿐만 아니라, 암형 DIN 커넥터에서 접점을 코딩 핀으로 교체하는 방법도 있습니다. 이후, 해당 수형 접점은 툴(하팅 카탈로그 DIN 41 612, 코딩, p.00 14)을 사용하여 체결 위치에서 제거될 수 있습니다