Productos y soluciones
Conector de prueba multifásico
El conector de prueba multifásico puede utilizarse para realizar pruebas de forma rápida y sin errores en cableados de alimentación para motores trifásicos.
De esta manera se ofrece a los clientes una solución plug and play que les permite ahorrar tiempo y dinero durante la instalación, servicio técnico y mantenimiento de cableados de alimentación para motores trifásicos.
El conector de prueba multifásico permite comprobar los parámetros del circuito en estrella o en triángulo, las fases (L1, L2, L3) y el campo giratorio en sentido horario/antihorario en el cableado de suministro de potencia para un motor trifásico. El conector de prueba también incorpora una pantalla que muestra el estado de prueba correspondiente.
El conector de prueba multifásico debe utilizarse en un sistema de suministro de potencia trifásico con una tensión nominal de 230/400 V CA a una frecuencia de 50 Hz. La interfaz se basa en los aislantes Han® 10 E que se utilizan principalmente para ingeniería de maquinaria/instalaciones. Por ello, se basa en la norma DESINA (tecnología de instalación descentralizada y normalizada (DEcentralised and Standardised INstAllation technology)).