Diseño de un conector industrial

Representación esquemática

Un conector industrial completo consta de los siguientes componentes individuales:

  • Prensaestopas
  • Capotas
  • Aislante macho
  • Aislante hembra
  • Bases
  • Accesorios

Con nuestro Configurador en línea, usted mismo puede configurar, guardar y gestionar su conector industrial individual.

Esquema de un conector industrial

Más información

Prensaestopas

  • Prensaestopas universales
  • Prensaestopas especial con protección contra tirones, accesorio de cable de entrada cónica y dispositivos contra la torsión
  • Prensaestopas con junta normal o múltiple
  • Amplia gama de accesorios


Capotas

  • Entrada de cable con construcción baja o alta, en la parte superior o a un lado, 1 o 2 enclavamientos


Aislante macho con

  • Terminación de tornillo o contacto de engaste (pedir los contactos por separado) o terminación de borne de cepo


Aislante hembra con

  • Terminación de tornillo o contacto de engaste (pedir los contactos por separado) o terminación de borne de cepo


Bases

  • Base (a empotrar): con o sin cubiertas termoplásticas o metálicas, 1 o 2 enclavamientos
  • Base (de montaje en superficie): construcción baja o alta con o sin cubiertas termoplásticas o metálicas, 1 o 2 enclavamientos, 1 o 2 entradas de cable
  • Capota (de cable a cable): construcción baja o alta para conexiones de cable a cable


Accesorios

  • Cubiertas protectoras disponibles
  • Código y contactos de guía par codificación
  • Tornillos especiales de fijación de aislante para uso sin capotas ni bases
  • Etiqueta conforme a la certificación CSA