산업용 커넥터 설계

개략적 설명

완전한 산업용 커넥터는 다음의 개별 구성요소로 구성됩니다:

  • 케이블 도입부 보호장치
  • 후드
  • 수형 인서트
  • 암형 인서트
  • 하우징
  • 액세서리

고객은 당사의 Online-Configurator를 사용하여, 개별 산업용 커넥터를 스스로 설정, 저장 및 관리할 수 있습니다.

산업용 커넥터의 구성

추가 정보

케이블 도입부 보호기능

  • 범용 케이블 글랜드
  • 변형 방지 장치(Strain relief) 적용된 특수 케이블 클램프, 벨 마우쓰형 케이블 피팅 및 꼬임방지 장치 지원
  • 일반 또는 다중 실(seal) 장착형 케이블 글랜드
  • 폭넓은 액세서리 제품군


후드

  • 낮거나 높은 구조의 톱 엔트리 또는 측면 케이블 엔트리 방식, 1개 또는 2개의 잠금 레버 포함


수형 인서트

  • 나사 단자 또는 압착 단자 (접점은 별도 주문 요망) 또는 케이지-클램프 단자


암형 인서트

  • 나사 단자 또는 압착 단자 (접점은 별도 주문 요망) 또는 케이지-클램프 단자


하우징

  • 하우징 (벌크헤드 설치방식): 열가소성 플라스틱 또는 금속 커버 포함/비포함, 1개 또는 2개의 잠금 레버 포함
  • 하우징 (표면 실장 방식): 열가소성 플라스틱 또는 금속 커버 포함/비포함된 낮거나 높은 구조, 1개 또는 2개의 잠금 레버 포함, 1개 또는 2개의 케이블 엔트리 구비
  • 후드 (케이블 투 케이블): 케이블 간의 연결이 용이하도록 낮거나 높은 구조로 설계됨


액세서리

  • 가용한 보호용 커버
  • 코딩용 코드 및 가이드 핀
  • 후드 및 하우징 없이 사용하는 데 필요한 특수 인서트 고정 나사
  • CSA-인증에 따른 라벨