Forma złącza przemysłowego
Przedstawienie schematyczne
Kompletne złącze przemysłowe składa się z następujących pojedynczych podzespołów:
- Osłona wyprowadzenia kabla
- Obudowy wtyczki
- Wkład męski
- Wkład żeński
- Obudowa gniazda
- Akcesoria
Korzystając z konfiguratora internetowego można samodzielnie skonfigurować i zapisać własne złącze przemysłowe i zarządzać nim.
Informacje dodatkowe
Osłona wyprowadzenia kabla
- Uniwersalne dławnice kablowe
- Specjalne zaciski kablowe z odciążką, rozszerzonym na końcu mocowaniem przewodu i zabezpieczeniem przed skręcaniem
- Dławnice kablowe z uszczelnieniami normalnymi lub wielokrotnymi
- Szeroka gama akcesoriów
Obudowy wtyczki
- Konstrukcja niska lub wysoka z wyprowadzeniem kablowym górnym lub bocznym, 1 lub 2 rygle blokujące
Wkład męski z
- z przyłączeniem śrubowym lub zaciskanym (kontakty zamawiane osobno) albo przyłączeniem typu cage-clamp
Wkład żeński z
- z przyłączeniem śrubowym lub zaciskanym (kontakty zamawiane osobno) albo przyłączeniem typu cage-clamp
Obudowa gniazda
- Obudowa (przelotowa): z termoplastyczną lub metalową pokrywą lub bez niej, 1 lub 2 rygle blokujące
- Obudowa (cokołowa): konstrukcja niska lub wysoka z termoplastyczną lub metalową pokrywa albo bez niej, 1 lub 2 rygle blokujące, 1 lub 2 wyprowadzenia kablowe
- Obudowa (kabel-kabel): konstrukcja niska lub wysoka do połączeń kabel-kabel
Akcesoria
- Dostępne pokrywy ochronne
- Piny kodujące
- Śruby mocujące wkłady specjalne do stosowania bez obudów
- Etykieta zgodności z certyfikatami CSA