Udformningen af en industriel konnektor
Skematisk fremstilling
En komplet industriel konnektor består af følgende individuelle komponenter:
- Beskyttelse af kabelindføring
- Kapper
- Hanindsats
- Hunindsat
- Huse
- Tilbehør
Med vores Online-Configurator kan I selv konfigurere, gemme og administrere jeres individuelle industrielle konnektor.
Yderligere oplysninger
Beskyttelse af kabelindføring
- Universelle kabelforskruninger
- Særlig kabelklemme med trækaflastning, trompetformet kabelmontering og vridningsfri enheder
- Kabelforskruning med normale eller flere tætninger
- Omfattende udvalg af tilbehør
Kapper
- Top- eller sidekabelindføring 1 eller 2 låsehåndtag med lav eller høj konstruktion
Hanindsats med
- Skrueklemme eller krympeklemme (bestil kontakter separat) eller burklemme
Hunindsats med
- Skrueklemme eller krympeklemme (bestil kontakter separat) eller burklemme
Huse
- Hus (skotmontering): med eller uden termoplastiske eller metaldæksler, 1 eller 2 låsehåndtag
- Hus (overflademontering): lav eller høj konstruktion med eller uden termoplastiske eller metaldæksler, 1 eller 2 låsehåndtag, 1 eller 2 kabelindføringer
- Kappe (kabel til kabel): lav eller høj konstruktion til kabel til kabel-tilslutninger
Tilbehør
- Tilgængelige beskyttelsesdæksler
- Kode og styrestifter til kodning
- Specielle fastgørelsesskruer til indsatser til brug uden kapper og huse
- Mærkat i henhold til CSA-godkendelse