Konstruktionen hos ett industriellt kontaktdon

Schematisk representation

Ett komplett industriellt kontaktdon består av följande individuella komponenter:

  • Kabelförskruvning
  • Kabelkåpor
  • Hankontaktinsats
  • Honkontaktinsats
  • Chassihus
  • Tillbehör

Med vår Online-konfigurator kan du själv konfigurera och hantera dina individuella industriella kontaktdon.

Schema över ett industriellr kontaktdon

Mer information

Kabelförskruvning

  • Universella kabelförskruvningar
  • Specialkabelklämma med dragavlastning, klockformade införingar på kabelpassningen och förvridningsskydd
  • Kabelförskruvning med vanlig eller multipel tätning
  • Stort utbud av tillbehör


Kabelkåpor

  • Låg eller hög konstruktion kabelingång upptill eller på sidan för kabelingång 1 eller 2 låsbyglar


Hankontaktinsats med

  • Skruvförbindning eller krimpkontakt (beställ kontakter separat) eller burklämsförbindning


Honkontaktinsats med

  • Skruvförbindning eller krimpkontakt (beställ kontakter separat) eller burklämsförbindning


Chassihus

  • Chassihus (skiljeväggsmontering): med eller utan termoplast- eller metallkåpor, 1 eller 2 låsbyglar
  • Chassihus (ytmontering): låg eller hög konstruktion med eller utan termoplast- eller metallkåpor, 1 eller 2 låsbyglar, 1 eller 2 kabelingångar
  • Kabelkåpa (kabel till kabel): låg eller hög konstruktion för kabel-till-kabel-förbindningar


Tillbehör

  • Skyddskåpor finns
  • Kod- och styrstift för kodning
  • Fästskruvar för specialkontaktinsatser för användning utan kabelkåpor eller chassihus
  • Etikett enligt CSA-godkännande