Han® 1A

La référence sur le marché des connecteurs industriels universels de petite taille

Han® 1A : Le connecteur économique, compact et robuste, pour les contrôleurs, les entraînements ou les armoires de commandes de taille réduite.

La miniaturisation progresse dans le secteur de la construction de machines ou d'équipements, mais elle gagne aussi du terrain dans les environnements industriels plus difficiles. Les connecteurs industriels compacts et polyvalents – tout en restant robuste – sont très demandés.

Pour la première fois, le Han® 1A de HARTING constitue un connecteur de puissance compact et abordable qui peut être utilisé sur des contrôleurs et des entraînements et ou des armoires de commande de taille réduite, ou même installé sur le terrain.

Prend jusqu'à 30% moins de place : le Han® 1A comparé à la série Han® 3A la plus proche en taille

Le nouveau connecteur industriel est fabriqué en un matériau synthétique à haute performance. Ultra-léger et n'exigeant que très peu d'espace, car il est beaucoup plus petit que le connecteur rectangulaire de la taille au-dessus, le Han® 3A.

Adapté à une vaste gamme d'applications (IP20/IP65)

Sur le terrain, les constructeurs de machines utilisent le Han® 1A pour le raccordement efficace d'outils et de modules, y compris les unités de chauffage ou de refroidissement, les ventilateurs, les terminaux de contrôle, les systèmes d'éclairage, les entraînements et les convoyeurs à vibration.

Il est adapté aux connexions IP20 dans les armoires de commande tout en répondant aux exigences des installations en extérieur, car en position verrouillée, le connecteur affiche une protection IP65.

Han 1A

Construction modulaire

Le Han® 1A est un connecteur rectangulaire compact et très robuste pour jusqu'à douze contacts assurant la transmission de données, de signaux et de puissance.

Grâce à sa conception modulaire et l'étendue des différentes utilisations possible, il est particulièrement adapté pour une utilisation dans les cas où une alimentation de multiples petits entraînements, capteurs et autres petits appareils est requise. 

Un système de connecteurs bien structuré basé sur quelques composants de base simplifie l'approvisionnement du matériel, car une connexion enfichable possède au maximum douze contacts différents.

Ainsi, le Han® 1A offre une vaste panoplie de possibilités lorsqu'il s'agit de réduire votre inventaire de fourniture.

Découvrez le Han® 1A

Facile à installer

Le Han® 1A, à la fois robuste et simple à installe, est une alternative rectangulaire aux connecteurs circulaires. Il est idéal pour le raccordement d'appareils périphériques dans les installations de production ou pour assurer l'alimentation d'outils et de petits modules de machines. Sa technologie enfichable permet d'éliminer le besoin de procéder à un raccordement à vis et, ainsi, de gagner du temps.

Même en cas d'installation parallèle de plusieurs connecteurs d'un même format, le système ne présente aucun risque de confusion. Grâce à ses clips de couleur pour le codage, l'utilisateur ne peut enficher les connecteurs que du bon côté.

Ce qu'en disent nos clients :

Nous utilisons des composants HARTING depuis longtemps et dans un grand nombre de nos produits. Nous nous appuyons sur HARTING en particulier à cause de la qualité des produits et du service, de la fiabilité et parce que HARTING se démarque par des délais de réponses réduits lorsqu'il s'agit de l'assistance technique.

Cosimo Pierri
Responsable opérationnel Bases de données techniques, SITAEL S.p.A.

Je travaille pour Shenyang Machine Tool Co. Ltd. Notre entreprise est le premier fournisseur de machines pour la coupe du métal en Chine, et cette activité constitue notre activité principale. Nous coopérons avec HARTING depuis longtemps et nous sommes très satisfait des produits HARTING, de leur qualité et du service après-vente. Nous espérons poursuivre notre coopération stratégique à long terme à l'avenir. Notre objectif est de fournir un meilleur service à nos clients.

Dong Zhang
Chef de produits, Shenyang Machine Tool Co. Ltd

Je travaille pour Xi’an XD Switchgear Electric Co. Ltd, qui est une filiale de China XD Group Corporation. Notre entreprise fabrique, développe et produit des appareillages de commutation à haute tension à isolation gazeuse. Actuellement, XD Switchgear compte 3,000 employés. Dans le cadre de notre coopération, HARTING nous fournit des produits et des solutions efficaces. Je suis extrêmement reconnaissant envers HARTING. J'espère poursuivre notre partenariat stratégique à long terme à l'avenir.

Maoyuan Tian
Directeur général, Xi’an XD Switchgear Electric Co. Ltd

Catalogue, Broschüren, Flyer