Han® 50 D : interface Euromap pour machines polyvalentes de moulage par injection
L'Association européenne des constructeurs de machines de plasturgie a établit des normes définissant les exigences à satisfaire par les interfaces des machines utilisées en plasturgie. Depuis, les robots et autres équipements de manutention ont été en mesure de se connecter aux robots via des interfaces standardisées. La conception de machines et/ou d'installations garantit ainsi aux utilisateurs que les interfaces de signal et de données sont parfaitement compatibles.
Le connecteur transmet les signaux entre le robot et la commande de la machine. La norme spécifie quels signaux sont transmis via quels contacts. Elle définit également la tension et les limites de courant des signaux. Avec ces normes, Euromap a renforcé la tendance vers la modularisation en construction mécanique. Les opérateurs de machine de moulage par injection sont confrontés au défi de rendre leur système de production aussi polyvalent que possible.
La solution réside dans la conception modulaire : les interfaces standardisées fournissent la polyvalence nécessaire pour adapter l'équipement de production à de nouvelles exigences.
La conception modulaire et les interfaces standardisées assurent un système de production ouvert. De nouveaux robots peuvent être ajoutés facilement. En utilisant de nouvelles solutions en périphérie, les utilisateurs peuvent optimiser leurs procédés sans remplacer les éléments centraux de leur installation de fabrication.
Ceci permet de réduire les coûts d'investissement.
Aperçu de vos avantages :
- Connexion de robots et d'autres équipements de manutention via des interfaces standardisées
- Soutien de la conception modulaire des usines
- Flexibilité pour de nouvelles exigences
- Réduction des coûts d'investissement